Všimli jste si, jak automatizační technologie učinily zpracování surovin předvídatelnějším? Přesto stále čelíte výzvám, jako jsou vzácné zdroje, rostoucí náklady na energie, nedostatek zaměstnanců a stále přísnější regulační požadavky. Digitalizace vám otevírá nové příležitosti k řešení těchto výzev a ke zvýšení produktivity a spolehlivosti. Představte si závod, kde inteligentní výroba zlepšuje přehlednost, zefektivňuje provoz, minimalizuje tření a snižuje náklady. Jako společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti automatizace procesů je Endress+Hauser vaším spolehlivým partnerem pro zlepšování procesů a využití příležitostí, které digitalizace nabízí.
V současné době investují průmyslové společnosti: Společnost InsightAce Analytic, která se zabývá průzkumem trhu a poradenstvím, odhadla velikost trhu s inteligentní výrobou na 106,75 miliardy dolarů (v roce 2023) a předpovídá složenou roční míru růstu ve výši 16,3 % pro nadcházející roky.

Zvýšení produktivity pomocí inteligentní výroby
Chytrá výroba je v automatizaci výroby dobře známá. Co je ale chytrá výroba v automatizaci procesů? Průmyslové procesy zůstávají chemickými, mechanickými a fyzikálními. Stejné principy však platí pro automatizaci výroby i pro automatizaci procesů. To, co dělá oba světy chytrými, je inteligence prostředí. Závod, kde digitální komunikace sahá až na úroveň terénu, umožňuje vašim zaměstnancům získávat poznatky, zefektivňovat dokumentaci a činit rozhodnutí na základě dat. V digitálně propojeném zařízení s interoperabilními systémy je snazší zvýšit produktivitu, přizpůsobit se měnícím se požadavkům, splnit standardy a učinit celý podnik škálovatelným.
Principy inteligentní výroby v procesním průmyslu zahrnují získávání datových poznatků z průmyslového internetu věcí (IIoT) prostřednictvím připojených senzorů, implementaci vzdáleného monitorování a interoperabilních zařízení, vizualizaci aktiv pomocí digitálních dvojčat a využití umělé inteligence (AI) pro větší spolehlivost a prediktivní aplikace. Po nastavení propojeného závodu jako prvního kroku představuje použití prediktivních technologií – např. aplikací prediktivní údržby – další úroveň digitální vyspělosti. Díky nim je závod spolehlivější a vaše podnikání škálovatelnější. Konečným cílem je však dosáhnout adaptivního závodu. Reagováním na měnící se trendy díky datovým poznatkům a flexibilním metodám řízení chráníte své podnikání do budoucna.

Zvyšování provozní efektivity
Jak mohou principy inteligentní výroby zefektivnit proces? Objevte pět nejlepších způsobů, jak zvýšit efektivitu vašeho závodu pomocí principů inteligentní výroby:
- Sledování v reálném čase zpřístupňuje data, která usnadňují rozhodování.
- Digitální monitorování pomáhá předcházet lidským chybám a řídit rizika.
- Digitální dokumentace šetří čas zaměstnancům.
- Vzdálené monitorování umožňuje rychlé (reakce) akce.
- Analýza dat poskytuje základ pro škálování podniku.

Komunikace založená na Ethernetu
Co je potřeba k uplatnění principů inteligentní výroby? Postavte svou vizi digitalizace na komunikaci založené na Ethernetu a zajistěte, aby vaše operace byly rychlé a bezproblémové. Zatímco EtherNet/IP, PROFINET nebo Modbus TCP jsou na řídicí úrovni dobře známé, mnoho závodů stále používá analogové signály nebo sběrnice Fieldbus ve výrobních závodech. Technologie Ethernet však v praxi procházejí vzrušujícím vývojem. Nyní je možné zlepšit propojení mezi provozní a řídicí úrovní, nebo dokonce přivést Ethernet přímo do provozu. To je skvělý způsob, jak odemknout principy inteligentní výroby, což vede ke snadnému přístupu k datům, rychlým a propojeným sítím a otevírá dveře pro možnosti IIoT.

IIoT a AI
Abyste mohli vytvořit inteligentní a propojené závody, kde můžete snadno přistupovat k datům, vytvářet předpovědi, rozhodovat se a zvyšovat výkon, potřebujete IoT senzory, které dokáží zpřístupnit spolehlivé informace na dálku. Dnes můžete dovybavit polní zařízení a transformovat je na IoT senzory. Endress+Hauser nabízí řadu řešení edge computingu, která propojují fyzický a digitální svět. Další úrovní inteligentní výroby je využití umělé inteligence (AI), která může automatizované procesy nakonec posunout na vyšší úroveň autonomie.

Nastavte si cestu pro inteligentní výrobu s průmyslovým Ethernetem
Jak vás můžeme podpořit na vaší cestě k digitalizaci? Odpovědí je průmyslový Ethernet, který se vyvíjí a vyvíjí se v procesním průmyslu. Komunikace založená na Ethernetu otevírá cestu pro inteligentní výrobu a vývoj založený na datech.