Vytápěcí a chladící systémy jsou klíčovými zařízeními, která se řeší každý den. Avšak, podobně jako u dalších služeb, měření úrovní efektivity je klíčové pro úsporu nákladů a energie. Komplexnost novějších budov, přísnější zákony, nařízení a měnící se požadavky na vytápění a chlazení, představují výzvy pro personál elektráren. S pomocí inteligentních energetických řešení mohou zaměstnanci optimalizovat své výrobní procesy a zajistit efektivní chod svých operací.
00:00
Systémy vytápění a městské vytápění
V různých odvětvích lze nalézt mnoho specifických vytápěcích procesů a technologií. Proto jsou nezbytné přizpůsobené přístupy a konkrétní měřené hodnoty pro hodnocení jejich výkonu a optimalizaci výstupu.
Ztráty energie jsou obvykle vysoké u kotlů a pecí z důvodu neefektivního spalování, nesprávného provozu nebo nedostatečné údržby a servisu. Měření účinnosti je nejlepším způsobem, jak předcházet ztrátám a snížit spotřebu energie až o 55 %.
Monitorováním spotřeby paliva, spalování vzduchu, teploty spalin nebo přenosové rychlosti tepelné energie můžete:
Identifikovat a kvantifikovat energetické ztráty, například bez zatížení nebo částečné zátěže hořáku
Posoudit a optimalizovat úroveň účinnosti kotle a spotřeby
Minimalizovat náklady na údržbu a doby odstávek
Kvantifikovat zlepšující opatření, jako je předehřev spalovacího vzduchu
V procesu vytápěcích systémů existuje několik kroků, které lze zlepšit s cílem snížit náklady.
Získejte transparentnost a poznatky o svém procesu a zvyšte bezpečnost s těmito přístroji pro ohřev vody.
Chlazení má ještě větší potenciál pro úspory než samotné vytápění. V mnoha odvětvích představuje výroba chladicí energie přibližně 10 % spotřeby elektrické energie, takže i drobné snížení spotřeby energie může znamenat významné úspory nákladů.
Je třeba provést individuální analýzu konkrétní nabídky a poptávky, aby bylo možné identifikovat ideální provozní bod. To znamená, že elektroměry (měření ve wattech) nejsou dostatečné pro spolehlivé monitorování celkové energetické poptávky.
Zlepšte svůj proces chlazení vody.
Chlazení je nezbytnou součástí průmyslových procesů a existuje mnoho způsobů, jak tuto efektivitu zlepšit. Jednou z klíčových oblastí, kde lze dosáhnout mnoha úspor, je proces chlazení vody. Efektivní chlazební systém vyžaduje nejen účinné komponenty, ale také zvážení konfigurace a provozu systému. Často jsou chlazební systémy navrhovány na míru konkrétním potřebám zákazníka.
Pro další zlepšení vašeho procesu chlazení vody a celkového chlazení systému můžete udělat následující opatření:
Nastavte správný průtok a tlaky
Minimalizujte úniky
Zabraňte usazování nečistot v chladicí věži a potrubí
Analyzujte chemické vlastnosti vody, abyste zajistili splnění určitých kvalitativních parametrů
Zajistěte transparentnost a hlubší pochopení vašeho procesu a zvýšete bezpečnost s těmito nástroji pro chlazení vody
Pomocí řešení společnosti Endress+Hauser pro řízení spotřeby energie mohou uživatelé spolehlivě identifikovat slabá místa a potenciál úspor v systémech stlačeného vzduchu.
Optimalizujte využívání energie prostřednictvím poznatků z měření v energetických procesech
Provozní efektivita v řízení procesů a průmyslových aplikacích je kritická. Personál závodu musí odhalit způsoby, jak ušetřit energii a náklady při zachování bezpečnosti, kvality, spolehlivosti a provozuschopnosti.
Zjistěte více o tom, jak snížit náklady na energii pomocí procesní instrumentace. Stáhněte si infografiku, kde najdete několik tipů a na co myslet při svých měřicích technologiích.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .