Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Měření složení LNG při nakládání kamionů

Spolehlivé okamžité odečítání složení LNG během nakládání kamionů.

Nákladní auto s Ramanovou LNG sondou

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Ramanovy analyzátory a sondy Endress+Hauser poskytují rychlé a spolehlivé měření složení LNG a energetického obsahu během nakládání kamionů. Naše Ramanova technologie nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje izolovaná přenosová vedení ani spotřební materiál (jako jsou kalibrační a nosné plyny). Endress+Hauser má desítky let zkušeností s automatizací procesů, které využíváme k tomu, abychom zákazníkům nabídli instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.

Solution overview:

Available for:
Ropný a plynárenský / námořní

Hardware & Software:

  • Analyzátor Raman Rxn4 – s vestavěným kontrolérem Raman RunTime - Modbus TCP/IP nebo RS485.
  • Sonda Raman Rxn-41.
  • Až 500 m optického kabelu
  • Sada pro náhradní validaci

Services:

  • Aplikační poradenství a kontrola na místě.
  • Projektový management a inženýrství.
  • FAT & SAT.
  • Uvedení projektu do provozu.
  • Služby ověřování výkonu systému.
  • Školení zákazníků.

Okamžité měření nákladu LNG kamionů

bez čekání a údržby.

Naše Ramanovy analyzátory jsou připraveny, když začne tok během nakládání LNG kamionů. Tato technologie je ideální pro všechny velikosti nákladu a je odolná vůči změnám nebo přerušením toku. Generuje bezpečná, přesná a přesná měření složení LNG, Btu a Wobbeho indexu bez zpoždění chlazení a údržby systémů GC/výparníku. Díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci naše analyzátory snižují provozní náklady tím, že nevyžadují žádný spotřební materiál, úpravu vzorků, odpařovače nebo hadičky s vakuovým pláštěm.

Zlepšete rychlost a kvalitu nakládky LNG kamionů pomocí přesných, „okamžitých“ měření složení LNG, která nevyžadují doby ochlazování a zpoždění údržby.

Dosáhněte rychlejší odezvy měření na zahájení toku LNG.

Používejte bezpečnou, osvědčenou techniku ​​měření LNG – ověřenou GERG.

Realizujte přesná měření složení imunní vůči změnám průtoku LNG.

Vyhněte se nutnosti extrakce vzorku pomocí in situ kryogenních měřicích sond.

Rychle detekujte měnící se složení LNG, abyste se vyhnuli problémům s kvalitou.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Offering highlights

/

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Stahovat
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Stahovat
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Stahovat
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Stahovat

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Explore other solutions