Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Modulární průmyslový teploměr TC nebo RTD

iTHERM ModuLine TM151

Inovativní, vysoce modulární a odolný teploměr s RTD nebo TC pro širokou škálu průmyslových aplikací.

TM151
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    depending on configuration

  • Max. procesní tlak (statický)

    depending on the configuration up to 500 bar

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 1.500,0 mm (59,06'')

Oblast použití

Modulární průmyslový teploměr RTD nebo TC, kompletní s tyčovou jímkou nebo k použití s jímkou na místě. K dispozici s převodníky teploty Endress+Hauser pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti - snadné přizpůsobení výběrem výstupů a komunikačních protokolů. Volitelně k dispozici s připojením Bluetooth®. Teploměr vybavený nejnovějšími inovacemi, jako je iTHERM QuickNeck, a technologiemi teplotních čidel, jako jsou iTHERM QuickSens a iTHERM StrongSens.

  • Univerzální rozsah použití

  • Rozsah měření: -200 až +1 100 °C (-328 až +2 012 °F)

  • Tlakový rozsah do 500 barů (7 252 psi)

  • Snímací prvek odolný proti vibracím do 60 g

  • Vylepšená snadnost údržby (výměna senzoru bez nutnosti zastavení procesu), snadná a bezpečná rekalibrace měřicího bodu

Výhody

  • Druhé procesní těsnění s indikací poruchy, které nabízí cenné informace o stavu zařízení.

  • iTHERM QuickSens: nejrychlejší doba odezvy 1,5 s pro optimální řízení procesu.

  • iTHERM StrongSens: nepřekonatelná odolnost proti vibracím (> 60 g) pro maximální bezpečnost zařízení.

  • iTHERM QuickNeck: úspora nákladů a času díky jednoduché rekalibraci bez použití nářadí.

  • Připojení Bluetooth® (volitelné)

  • Mezinárodní certifikace: ochrana proti výbuchu podle ATEX, IECEx, CSA C/US a CCC.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products