Teqwave H – přístroj na měření koncentrace pro analýzu kapalin v reálném čase v hygienických aplikacích
Souhrn technické specifikace
Max. chyba měření
Hustota: ±0,01 g/cm³ Teplota: ±0,5 K Rychlost zvuku: 2 m/s
Rozsah měření
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Měřicí rozsah
Koncentrace podle aplikační dokumentace, maximálně 0 až 100 % Rychlost zvuku 600 až 2000 m/s Teplota, maximálně 0 až +100 °C (32 to +212 °F) Akustická hustota 0,7 až 1,5 g/cm³
Teqwave H je ideální pro analýzu kapalin v reálném čase v hygienických aplikacích, jako je například výroba lihovin a nealkoholických nápojů. Koncoví zákazníci a výrobci zařízení oceňují jeho vysoce přesné měření koncentrace in situ a hygienický design. Teqwave snižuje provozní výdaje monitorováním různých měřicích parametrů najednou. Přizpůsobte převodník Teqwave svým výrobním požadavkům prostřednictvím možnosti pružně definovat a rozšiřovat rozsah vaší aplikace.
Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i ty nejmenší změny
Nepřetržité sledování kvality nápojů a procesů čištění
Vlastnosti přístroje
Jmenovitý průměr: DN 25 (1")
Pouzdro snímače z nerezové oceli (3-A, EHEDG)
Přesný a nezávislý na průtočném profilu
Průmyslová kompatibilita, snadná instalace pomocí lišty DIN a montážní sady na potrubí
3,5“ barevný dotykový displej TFT nebo indikace LED
4-20 mA, Modbus TCP
Výhody
Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace nejnovějšími algoritmy
Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor s nulovým průměrem
Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků
Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy
Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu
Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku
Waldbrand Destillerie uses Teqwave to continuously measure the alcohol concentration. The device can compensate for cross-influences and can be adapted to beverage-specific properties
Společnost Hug Oberflächentechnik AG se v oblasti měření koncentrace svých pasivačních a odmašťovacích roztoků spoléhá na přenosné zařízení Teqwave T od společnosti Endress+Hauser
Dezinfekční panel nabízí pivovaru Maisel stabilní, nenáročný na údržbu a spolehlivý systém měření dezinfekce, který umožňuje optimální dávkování a šetří náklady.
Inline přístroj s nejlepší hygienickou konstrukcí ve své třídě – plug and play konektivita pro procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu. Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace pomocí nejnovějších algoritmů. Průběžný monitoring kvality nápojů a čisticích procesů.
Vlastnosti senzoru
Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor zachovávající celou světlost potrubí. Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Jmenovitá světlost: DN 25 (1"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Vlastnosti převodníku
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku. Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Provedení
Inline, hygienic
Materiál
Sensor material: Stainless steel 1.4404 (316L) Transmitter housing material: Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output
Napájení
DC 24V +-20%
Bezpečnost výrobku
CE, UKCA, RCM
Měřicí princip
Ultrazvukové měření koncentrace
Nadpis výrobku
Inline přístroj s nejlepší hygienickou konstrukcí ve své třídě – plug and play konektivita pro procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu. Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace pomocí nejnovějších algoritmů. Průběžný monitoring kvality nápojů a čisticích procesů.
Vlastnosti senzoru
Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor zachovávající celou světlost potrubí. Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Jmenovitá světlost: DN 25 (1"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Vlastnosti převodníku
Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku. Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 8 (3/8") až DN 25 (1")
Materiály smáčených částí
Stainless steel1.4404 (316L)
Měřené proměnné
Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota
Max. chyba měření
Hustota: ±0,01 g/cm³ Teplota: ±0,5 K Rychlost zvuku: 2 m/s
Měřicí rozsah
Koncentrace podle aplikační dokumentace, maximálně 0 až 100 % Rychlost zvuku 600 až 2000 m/s Teplota, maximálně 0 až +100 °C (32 to +212 °F) Akustická hustota 0,7 až 1,5 g/cm³
Max. procesní tlak
max. 16 bar při 20 °C (232 psi při 68 °F)
Teplotní rozsah média
0 až 120 °C (32 až 248 °F)
Rozsah okolní teploty
0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel V4A 1.4571
Materiál pouzdra převodníku
Anodized aluminium and glas, optional 1.4301 and plastic
Stupeň ochrany
Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu) Převodník: IP 40
Zobrazení/obsluha
Stavová LED kontrolka Barevný dotykový TFT displej
Výstupy
4–20 mA / Modbus TCP
Vstupy
24 V DC (18 až 35 V)
Napájení
DC 24V +-20%
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Prostředí bez nebezpečí výbuchu UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu
Bezpečnost výrobku
CE, C-Tick
Materiálová osvědčení
3.1 acceptance test certificate
Hygienické certifikáty a schválení
EHEDG, 3-A, seals and wetted parts according to EU1935, FDA and FCM China
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Varianta pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Varianta pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .