Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek přístroje na měření koncentrace Teqwave F pro analýzu kapalin v reálném čase uvnitř potrubí

Teqwave F – přístroj s technologií povrchové akustické vlny

Inteligentní, flexibilní přístroj na měření koncentrace v inline provedení – individuálně přizpůsobený pro váš proces

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní, flexibilní inline měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces.
    Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase.
    Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.

  • Vlastnosti senzoru

    Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin najednou.
    Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1"). Provedení s plným otvorem bez tlakových ztrát.

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (3/8") až DN 25 (1")

  • Materiály smáčených částí

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

  • Měřené proměnné

    Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Rozsah okolní teploty

    0 až 50 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Materiál pouzdra převodníku

    Anodized aluminium, Glas

  • Stupeň ochrany

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Zobrazení/obsluha

    Stavová LED kontrolka
    Barevný dotykový TFT displej

  • Výstupy

    4–20 mA / Modbus TCP

  • Vstupy

    2 digital inputs for configuring the display and output during operation.

  • Napájení

    24 V DC (18 až 35 V)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní, flexibilní inline měřicí přístroj – individuálně přizpůsobený pro váš proces.
    Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase.
    Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.

  • Vlastnosti senzoru

    Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin najednou.
    Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1"). Provedení s plným otvorem bez tlakových ztrát.

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)

  • Měřené proměnné

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • Max. chyba měření

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Provedení

    Inline

  • Materiál

    Sensor material: Stainless steel V4A 1.4571 (316Ti)
    Transmitter housing material: Aluminum anodized and glas

  • Procesní teplota

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Procesní tlak

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Non-hazardous area

  • Ochrana proti vniknutí

    Sensor: IP68 (with plugged-in cable)
    Transmitter: IP40

  • Zobrazení/obsluha

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Výstupy

    Modbus TCP, Relay (AC 50V, DC30V 1A), 4-20mA/0 to 10V Analog output

  • Napájení

    DC 24V +-20%

  • Bezpečnost výrobku

    CE, UKCA, RCM