Ochrana proti vniknutíSkříňové zařízení: ochrana proti nárazu IP 20 Externí displej: IP 66 Polní provedení: IP 66/67
Senzory a převodníky rozhraní voda–kal
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Senzory a převodníky rozhraní voda–kal vám pomáhají čerpat kal, nikoli vodu. Díky kontinuálnímu monitoringu separační a přechodné zóny usazovacích fází můžete efektivně řídit proces. Typické aplikace představují primární a sekundární usazovací nádrže na ČOV s měřením rozhraní voda–kal. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte se senzory a převodníky rozhraní voda–kal pro usazovací nádrže.
Jak vybírat senzory rozhraní voda–kal
Naše senzory a převodníky rozhraní voda–kal se používají v řadě odvětví, jako jsou úpravny vod, ČOV, chemický a těžební průmysl. Výběr senzorů závisí na aplikaci. Tam, kde může docházet k zanášení a usazování (primární a sekundární usazovací nádrže, kalové nádrže atd.), doporučujeme senzory se stíráním. Pro aplikace jako je sekundární usazovací nádrž, která je vybavena povrchovým sběračem, nebo v usazovacích nádržích s čistou vodou lze použít standardní senzor rozhraní voda–kal.
Ultrazvukové senzory rozhraní jsou vybaveny piezoelektrickým krystalem, který je uzavřen v odolném polymerovém pouzdru. Při nabuzení elektrickým napětím krystal generuje ultrazvukový signál. V příslušném procesu emitované ultrazvukové vlny skenují separační zóny. Měřenou proměnnou je čas, který vyzářený ultrazvukový signál potřebuje pro dosažení nerozpuštěných částic v separační zóně a odražení zpět do přijímače. Tento princip je ověřený a zajišťuje dlouhodobé stabilní měření rozhraní voda–kal.
Ověřená technologie, kterou používáme pro senzory a převodníky rozhraní, zajišťuje stabilní a spolehlivé hodnoty měření s eliminací interferencí, např. v důsledku plovoucího kalu, plynových bublin nebo pohyblivých částí.
Senzory rozhraní se stíračem i bez umožňují optimální instalace v usazovací, kalové nádrži atd.
Naše senzory rozhraní lze snadno zprovoznit pomocí výpočetních modelů integrovaných v převodníku.
Pro instalace senzorů a převodníků do usazovacích nádrží jsou k dispozici příslušné držáky a montážní příslušenství.
S našimi Liquiline vícekanálovými, víceparametrickými přístroji můžete senzory rozhraní voda–kal, popř. výšky kalového mraku zkombinovat s libovolnými senzory Memosens do jediného převodníku.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .