Max. chyba měřeníObjemový průtok (kapalina): 0,75 psi Objemový průtok (volitelně): 0,65 psi Objemový průtok (pára, plyn): 1,00 psi Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): 1,7 psi (s kompenzací teploty); 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): 1,5 psi (s kompenzací teploty/tlaku); 1,7 psi (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): 0,85 psi
Měřicí rozsahKapalina: 0,076 až 2 100 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 0,39 až 28 000 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Teplotní rozsah médiaStandard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Max. chyba měřeníObjemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 % Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %
Měřicí rozsahKapalina: 0,16 až 625 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Teplotní rozsah médiaStandard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C
Max. chyba měřeníObjemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Měřicí rozsahKapalina: 0,1 až 1 700 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 0,52 až 22 000 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Teplotní rozsah médiaStandard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
Max. chyba měřeníObjemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku) Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku) Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
Měřicí rozsahKapalina: 0,1 až 540 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 0,52 až 7 300 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Teplotní rozsah médiaStandard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C
Vírové průtokoměry se používají v různých průmyslových odvětvích k měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry. Aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu, například v systémech výroby elektrické energie a dodávky tepla, zahrnují různorodé kapaliny: páru na mezi sytosti, přehřátou páru, stlačený vzduch, dusík, zkapalněné plyny, spaliny, oxid uhličitý, plně demineralizovanou vodu, rozpouštědla, oleje pro přenos tepla, napájecí vodu pro kotle, kondenzát atd.
Vírové průtokoměry se rovněž široce používají pro měření hmotnostního průtoku. Proto jsou moderní vírové průtokoměry, jako například Prowirl 200 k měření několika veličin najednou, konstruovány k více účelům než jen k pouhému měření objemového průtoku a jsou dodávány jako kompletní jednotka se senzorem teploty a přepočítávačem průtoku.
Prowirl 200 je první vírový průtokoměr na světě s volitelným sledováním kvality páry a okamžitým vyvoláním výstražné zprávy při výskytu mokré páry. Prowirl 200. který lze rovněž využívat pro systémy monitorování průtoku do úrovní SIL 2 a SIL 3, byl nezávisle prověřen a certifikován organizací TÜV Rheinland v souladu s IEC 61508.
Princip vírového měření průtoku
Měření kvality páry pomocí průtokoměru Prowirl F 200 – pro maximální provozní bezpečnost a efektivní využití energie a nákladů
Toto video ukazuje, že Prowirl 200 je nejrobustnější vírový průtokoměr na světě a že dovede pracovat i v extrémních provozních podmínkách.
Detekce mokré páry, měření suché frakce páry.
Princip vírového měření průtoku
Toto měření je založeno na skutečnosti, že se za překážkami v proudění, např. za mostním pilířem, tvoří turbulence.
Uvnitř každého vírového průtokoměru je proto umístěno kolmo orientované těleso uprostřed trubice. Jakmile rychlost proudění dosáhne určité hodnoty, za tímto kolmo orientovaným tělesem se začnou tvořit víry, které se od proudění odpoutají a jsou přenášeny dále ve směru proudění. Frekvence uvolňování vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění, a tím tedy objemovému průtoku.
Uvolněné víry na obou stranách tělesa překážky tvoří střídavě pozitivní, nebo negativní tlak, jenž je detekován kapacitním senzorem, jehož signál je přiváděn do elektronických obvodů jako primární digitální signál s lineárním průběhem.
Výhody
Univerzální použitelnost pro měření kapalin, plynů a páry
V maximální míře bez vlivu změn tlaku, hustoty, teploty a viskozity na výsledek měření
Vysoká dlouhodobá stabilita: bez posunu nulového bodu a s trvalým součinitelem K
Vysoký rozsah měření, typicky 10 : 1 až 30 : 1 pro plyn/páru nebo až 40 : 1 pro kapaliny
Široký rozsah teplot: −200 až +400 °C (+450 °C na vyžádání)
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
Tato brožura je navržena tak, aby poskytla ucelený technický přehled o tom, co je pára ve všech jejích formách, jak ji měřit, kde a proč se používá pro průmyslové procesy.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .