Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Podrobné informace o zařízení pro optimalizaci procesů a monitorování stavu
Udržet vysokou produktivitu při současném snižování nákladů na provoz a údržbu vám zní jako denodenní výzva? Chcete dodržovat zákonné požadavky a také zajistit kvalitu produktů a bezpečný provoz? Abychom vás podpořili ve všech těchto situacích, vyvinuli jsme technologii Heartbeat. Díky diagnostickým, ověřovacím a monitorovacím funkcím je naše chytrá instrumentace ještě chytřejší a nyní poskytuje spolehlivé, hloubkové senzory a náhledy na celé procesy.
Technologie Heartbeat – chytrá instrumentace pro optimalizované a bezpečné procesy
Heartbeat Technology pro přístroje na měření průtoku, hladiny, tlaku, analýzy a teploty
Automaticky generované zprávy díky Heartbeat Technology Verification
Heartbeat Technology je plně integrované, aby přeměnilo data na znalosti, např. s pomocí ekosystému Netilion IIoT
Technologie Heartbeat – chytrá instrumentace pro optimalizované a bezpečné procesy
Heartbeat Technology pro přístroje na měření průtoku, hladiny, tlaku, analýzy a teploty
Automaticky generované zprávy díky Heartbeat Technology Verification
Heartbeat Technology je plně integrované, aby přeměnilo data na znalosti, např. s pomocí ekosystému Netilion IIoT
Výhody
Zvýšená spolehlivost měření a zabezpečení dat Nejvyšší spolehlivost za různých provozních podmínek díky vynikajícímu diagnostickému pokrytí a vývojové shodě s mezinárodními standardy (Heartbeat Diagnostics)
Vyšší účinnost a provozuschopnost závodu Efektivní procesy díky včasným, jasným a standardizovaným diagnostickým zprávám podle NAMUR NE 107, které poskytují snadno sledovatelná doporučení pro nápravná opatření (Heartbeat Diagnostics).
Certifikované měřící přístroje Řízený postup pro in-situ a sledovatelné ověřování měřicích přístrojů podle ISO 9001 a to pouhým stisknutím tlačítka, bez přerušení probíhajícího měřícího procesu – s minimální námahou a bez odstranění zařízení (Heartbeat Verification)
Zvýšená produktivita pro zajištění shody Koncepce ověření třetí stranou a automaticky generované ověřovací zprávy umožňují optimalizaci kalibračních a zkušebních cyklů v souladu s předpisy (Heartbeat Verification)
Prediktivní, inteligentní a včasná opatření Možnost monitorování stavu pro optimalizaci procesu a včasné naplánování údržby (Heartbeat Monitoring)
Všechny tyto výhody a funkce jsou dostupné v celém našem produktovém portfoliu a nabízejí srozumitelné informace o zařízení a procesech, např. detekci tvorby usazenin, která umožňuje optimalizaci intervalů čištění. Jakmile jsou naše chytré přístroje připojeny k vašemu řídicímu systému, systému řízení nebo cloudu, lze pohodlně získat další data. Ověření funkčnosti technologie Heartbeat lze provádět také centrálně pro více provozních zařízení.
Max. chyba měřeníHmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah0 až 2 200 000 kg/h
Teplotní rozsah médiaStandard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F) Varianta pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F) Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F)
Max. procesní tlakPN 40, třída 300, 20K
Materiály smáčených částíMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
PřesnostTyčová sonda: ±2 mm (0,08 in) Lanová sonda <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): ±10 mm (0,39 in) Koaxiální sonda: ±2 mm (0,08 in)
Procesní teplota−50...+200 °C (−58...+392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlakuVakuum až 40 bar (vakuum až 580 psi)
Max. měřená vzdálenostTyč: 10 m (33 ft) min. DK > 1,6 Lano: 25 m až 30 m (82 ft až 98 ft) min. DK > 1,6; 30 m až 45 m (98 ft až 148 ft) min. DK > 1,9 Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) min. DK > 1,4
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .