Technologie, jež zvyšují přesnost měření, spolehlivost procesů a efektivitu správy provozních zdrojů
Pouze díky neustálým inovacím můžeme udržet krok, a dokonce předehnat rychle se měnící požadavky na procesní automatizaci v současném průmyslu. Vyvíjíme technologie senzorů ve spolupráci s výzkumnými instituty a na základě požadavků našich zákazníků. Inovace však nekončí u samotného senzoru. Technologie pro průmyslovou komunikaci a správu dat jsou zásadně důležité pro přípravu na digitální transformaci.
Prozkoumejte technologie stojící za našimi zařízeními a řešeními, jež zvyšují přesnost měření, spolehlivost procesů a efektivitu správy provozních zdrojů.
Inovativní teplotní senzor – iTHERM QuickSens
Inovativní teplotní senzor – iTHERM QuickSens
Inovativní měření teploty – teplotní senzor s bezkonkurenčně krátkou dobou odezvy pro měření s vysokou přesností a přesné řízení procesů. Odolnost vůči vibracím do 60 g.
Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.
iTHERM QuickNeck - Správné otočení
iTHERM QuickNeck - Správné otočení
Vložku teploměru lze vyjmout jednoduchým otáčivým pohybem. Prevence poruch a úspora času při kalibraci.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
Jedinečná technologie teplotního senzoru vycházející z vestavěného článku s pevným referenčním bodem, který umožňuje spolehlivou a přesnou následnou kalibraci primárního odporového senzoru Pt100.
Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS)
Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS)
Optimalizujte bezpečnost a využitelnost provozu. Spektroskopie na bázi laserových diod (TDLAS) rychle a spolehlivě měří koncentrace v proudech procesního plynu v reálném čase.
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu
Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.
Portfolio Ethernet-APL
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
Aplikace MemobasePro – rozšiřte možnosti přenosného přístroje Liquiline Mobile
Aplikace MemobasePro – rozšiřte možnosti přenosného přístroje Liquiline Mobile
S aplikací Memobase Pro se váš chytrý telefon může proměnit do podoby inteligentního měřicího a kalibračního systému pro senzory Memosens.
Komunikace IO-Link
Komunikace IO-Link
Komunikace IO-Link pomáhá digitalizovat váš závod
Elektronické systémy na měření tlakové diference
Elektronické systémy na měření tlakové diference
Elektronické systémy na měření tlakové diference zlepšují přesnost a snižují nároky na instalaci a náklady na údržbu.
Vícebodová kabelová sonda iTHERM ProfileSens TS901
Vícebodová kabelová sonda iTHERM ProfileSens TS901
Vysoce spolehlivá kabelová sonda pro vícebodové měření teploty pro použití v ropném a plynárenském a petrochemickém průmyslu, umožňující prodloužit intervaly údržby a snížit riziko neplánovaných odstávek v důsledku poruchy senzoru.
Aplikace SmartBlue
Aplikace SmartBlue
Představte si, že všechna zařízení bezpečně a spolehlivě provozujete z pohodlného místa: S aplikací SmartBlue uvádíte do provozu, obsluhujete a provádíte údržbu zařízení Endress+Hauser pomocí bezdrátové technologie Bluetooth®.
Měření pomocí 80GHz bezkontaktního radaru
Měření pomocí 80GHz bezkontaktního radaru
Celosvětově první, vysoce přesný bezkontaktní radar pro měření hladin kapalin s použitím přenosové frekvence 80 GHz.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Liquiline: špičková platforma převodníku
Liquiline: špičková platforma převodníku
Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!
Měření kvality páry pomocí Proline Prowirl 200
Měření kvality páry pomocí Proline Prowirl 200
Měření kvality páry pomocí Prowirl 200 – Prowirl je jako první na světě schopen změřit kvalitu a množství mokré páry, syté páry a přehřáté páry.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline poskytuje přesné a spolehlivé informace o procesu díky vynikající kvalitě měření. Pro provozovatele zařízení to znamená zvýšenou kvalitu produktu, vyšší bezpečnost a využitelnost zařízení.
Membrána TempC
Membrána TempC
Vysoká přesnost a procesní bezpečnost při měření tlaku a diferenčního tlaku pomocí snímačů s oddělovací membránou.
Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Kratší doba k pochopení přístroje znamená úsporu času pro školení a efektivnější provádění vašich úloh. Přečtěte si více o našem standardizovaném rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI = Human Machine Interface).
Inovace v měření rozhraní
Inovace v měření rozhraní
Levelflex FMP55 Multiparameter
Keramická buňka Ceraphire
Keramická buňka Ceraphire
Senzorová technologie společnosti Endress+Hauser
Technologie Liquiphant FailSafe
Technologie Liquiphant FailSafe
Limitní hladinový spínač pro maximální míru bezpečnosti
Digitální komunikace a integrace
Digitální komunikace a integrace
Bezproblémová integrace naší polní instrumentace do automatizačních systémů mnoha výrobců. Zkoušky polní instrumentace v prostředí nezávislém dodavateli. Podpora otevřených standardů..
Měření teploty odporovým teploměrem
Měření teploty odporovým teploměrem
Technologie, konstrukce a výhody odporových detektorů teploty (RTD) při měření teploty.
Znázornění principu měření termočlánku
Znázornění principu měření termočlánku
Technologie, konstrukce a výhody termočlánků (TC) při měření teploty.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .