Měření výšky hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce limitní hladiny v kapalinách a sypkých materiálech
F
L
E
X
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
New
Porovnat
Přesnost
+/-1 mm (0.04 in)
Procesní teplota
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. měřená vzdálenost
15 m (49 ft)
Hlavní smáčené díly
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Procesní teplota
−50 °C až +150 °C (−58 °F až +302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar (vakuum až 1 450 psi)
Min. hustota média
0,5 g/cm (0,4 g/cm volitelně)
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. měřená vzdálenost
Kapaliny: 3 m (9,8 ft), pevné látky: 1,2 m (3,9 ft)
Hlavní smáčené díly
PVDF (IP 68 / NEMA 6P)
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. měřená vzdálenost
Kapaliny: 10 m (33 ft), pevné látky: 5 m (16 ft)
Hlavní smáčené díly
PVDF (plně svařený IP 68 / NEMA 6P)
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 105 °C (−40 °F ... 221 °F) CIP: 30 min: 135 °C (30 min: 275 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. měřená vzdálenost
Kapaliny: 10 m (33 ft), Pevné látky: 5 m (16 ft)
Hlavní smáčené díly
316L (plně svařený IP 68 / NEMA 6P)
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 95 °C (−40 °F ... 203 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. měřená vzdálenost
Kapaliny: 20 m (65 ft), Pevné látky: 10 m (33 ft)
Hlavní smáčené díly
PVDF (plně svařený IP 68 / NEMA 6P)
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 95 °C (−40 °F ... 203 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. měřená vzdálenost
Kapaliny: 25 m (85 ft), Pevné látky: 15 m (50 ft)
Hlavní smáčené díly
UP (nenasycený polyester) Silikon / Al s povlakem PTFE
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Procesní teplota
−40 °C ... 80 °C nebo 150 °C (−40 °F ... 176 °F nebo 302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar až 1,5 bar abs (10 psi až 22 psi)
Max. měřená vzdálenost
45 m (148 ft)
Hlavní smáčené díly
UP (nenasycený polyester) Silikon / PE pěna (80 °C / 176 °F) Silikon / nerezová ocel (150 °C / 302 °F))
Přesnost
0,075 % pro jednotlivý senzor, „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor
Procesní teplota
−25...+150 °C (−13...+302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
60 bar (900 psi)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Materiál procesní membrány
Keramika 316L, AlloyC
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1.5 psi až 600 psi)
Potřebujete pomoc s výběrem a dimenzováním vašeho dalšího zařízení?
Pohodlně vyberte, velikost a nakonfigurujte produkty, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.
Stálá kvalita výrobku, bezpečnost zařízení a ekonomická účinnost – to jsou důležité aspekty pro každý bod měření hladiny. Hladina kapalin, past, sypkých materiálů nebo zkapalněných plynů je obvykle měřena v nádržích, silech nebo pohyblivých kontejnerech. Pro kontinuální měření hladiny, rozhraní a hustoty, jakož i pro limitní spínače hladiny je k dispozici široký rozsah měřicích metod. Společnost Endress+Hauser vás podporuje od plánování až po uvedení do provozu a údržbu vašeho měření.
Ze součtu 113GHz vybereme příslušnou radarovou frekvenci na všechny vaše aplikace.
Všechny výhody digitálních radarových senzorů pro vaše mobilní i stacionární měření hladiny.
Všechny výhody nové generace radarových senzorů 80 GHz pro měření hladiny.
Všechny výhody nové generace radarových snímačů 80 GHz pro měření výšky hladiny v průmyslu a v kovoprůmyslu a v těžebním průmyslu.
Všechny výhody nové generace radarových senzorů 80 GHz pro měření hladiny v chemickém a ropném průmyslu.
Všechny výhody nové generace 80GHz radarového senzoru pro hygienické měření hladiny v biologických vědách, potravinářském a nápojovém průmyslu.
Všechny výhody řady Compact Line pro hygienické aplikace v potravinářském průmyslu a farmacii.
Všechny výhody našich nových modelů Micropilot FMR10B, FMR20B a FMR30B pro vodárenství, odpadní vody, důlní průmysl, těžbu nerostných surovin a kovů a komunální služby ve všech odvětvích.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Přehledová brožura Měření hladiny
Přehled našich produktů a služeb pro měření hladiny kapalin a pevných látek.
Stahovat
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše