Rozsah měřeníORP: −1 500 až 1 500 mV Aplikace B • pH: 0 až 14 Aplikace H • pH: 0 až 12
Procesní teplotaAplikace B a H: 0 až 140 °C (32 až 284 °F) TB verze: 0 až 140 °C (32 až 284 °F) Verze TU, TP (tlaková reference): 0 až 140 °C (32 až 284 °F) (140 °C (284 °F) pouze pro sterilizaci) maximálně 100 °C (212 °F) v průběžném provozu při tlakové ztrátě T > 100 °C (212 °F)
Procesní tlakAplikace A a B:0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) absolutní Aplikace F: 0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní
Procesní tlak0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) absolutní
pH senzory a převodníky
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Více než 30 % všech měření souvisejících s kvalitou procesů představují měření pH. Právě z tohoto důvodu jsou spolehlivé pH senzory a převodníky extrémně důležité pro optimalizaci technologických celků a bezpečnost procesů. Nabízíme obsáhlé portfolio pro veškeré provozní podmínky, jako jsou stabilní procesy, rychle se měnící složení médií, lepivá média, prostředí s nebezpečím výbuchu nebo hygienické aplikace. Klepněte na následující tlačítko a objevte naše ISFET, smaltované nebo skleněné pH senzory, převodníky, armatury a kalibrační řešení.
Jak vybírat elektrody na měření pH
pH senzory a převodníky se používají v mnoha odvětvích, např. v chemickém, potravinářském a nápojovém, farmaceutickém, ropném a plynárenském průmyslu či těžkém strojírenství, při úpravě a čištění vod a v elektrárenských provozech. Výběr senzorů závisí na dané aplikaci. Membránu skleněného senzoru a referenční systém vyberte podle svých potřeb. Senzory ISFET používejte v případech, kde nelze tolerovat případné poškození skleněné elektrody nebo kde média obsahují vysoká množství organických rozpouštědel. Smaltované senzory nacházejí využití v situacích, kdy je vyžadována dlouhodobá stabilita a co nejmenší nároky na údržbu.
Hodnotu pH kapaliny lze vypočítat pomocí potenciometrického měřicího principu. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.
Měření pH pomocí skleněných elektrod a smaltovaných elektrod
Hodnota pH se používá jako měrná jednotka pro stanovení kyselosti nebo zásaditosti kapalného média. Prvkem citlivým na hodnotu pH je u skleněných elektrod skleněná baňka, která generuje elektrochemický potenciál v závislosti na hodnotě pH daného média. Tento potenciál je generován na základě pronikání malých iontů H+ vnější vrstvou membrány, zatímco větší, záporně nabité ionty zůstávají v roztoku.
Skleněné sondy na měření pH obsahují integrovaný referenční systém Ag/AgCl, který slouží jako nezbytná referenční elektroda. Hodnota pH se vypočítá z rozdílu potenciálů mezi referenčním systémem a měřicím systémem využitím Nernstovy rovnice. Naše pH senzory a převodníky dosahují mimořádné úrovně linearity měření v extrémně širokém rozsahu hodnot pH!
Princip měření u smaltovaných elektrod na měření pH odpovídá principu u skleněných pH senzorů, avšak elementem citlivým na hodnotu pH je smalt.
Hodnota pH se měří pomocí iontově selektivního polem řízeného tranzistoru (ISFET). Jedná se o jednoduchý tranzistor s emitorem a kolektorem, které jsou od báze odděleny polovodičovou vrstvou. Zde se mohou akumulovat vodíkové ionty z média. Výsledný vnější kladný náboj se „zrcadlí“ na vnitřní straně báze, kde tak vzniká záporný náboj. Tím je polovodičový kanál uváděn do vodivého stavu. Čím více iontů H+ se nahromadí na bázi, tím větší proud protéká mezi emitorem a kolektorem.
Naše pH senzory a převodníky plní veškeré požadavky od základních funkcí až po vícekanálová a multiparametrová měření.
Pro zajištění maximální přesnosti nabízíme pufry, roztoky a standardy pH pro justaci a kalibraci pH. Jsou vyráběny v naší vlastní stálé kalibrační laboratoři s platnou akreditací DAkkS (německý institut pro akreditaci).
Různé typy elektrod a referenčních systémů s diafragmami PTFE odpuzujících nečistoty přes rychlé keramické až po otevřené diafragmy odolné vůči zanášení.
Nabízíme armatury na měření pH pro všechny obory použití: armatury pro pevnou instalaci, ponorné armatury, průtočné armatury a retrakční armatury.
Automatizované systémy pro kalibraci, justaci a čištění zaručují optimální výkonnost pH senzorů a převodníků v chemických procesech, ve farmaceutické výrobě nebo hygienických aplikacích.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Průvodce výběrem pro měření pH v průmyslových procesech
Výběrová a inženýrská příručka pro různá průmyslová odvětví a aplikace.
Přesnost měřicího místa stojí a padá se senzorem. Máme odborníky na senzory a zařízení, které vám poskytne trvale vysokou přesnost a vysoce kvalitní senzory.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .