Netilion Network Insights je ideální volbou řešení pro uživatelsky vstřícný monitoring vodovodních sítí s nízkými nároky na údržbu. Propojuje všechny úrovně systému zásobování vodou: od provozních měřicích přístrojů přes součásti využívané k přenosu dat až po záznam dat a jejich vyhodnocení – vaše inteligentní řešení správy vodovodních sítí z jediného zdroje. Zaznamenaná měření ze všech procesních kroků se zobrazují v podobě individuálně přizpůsobitelné vizualizace v integrovaném přehledovém panelu našeho webového řešení.
Solution overview:
Available for:
Voda a odpadní voda
Hardware & Software:
Vysoce kvalitní měřicí přístroje na měření průtoku, hladiny, tlaku či teploty a pro účely analýz a registrace
Zabezpečená řešení připojení: kabelem nebo bezdrátově se šifrovanou komunikací chráněnou proti neoprávněným zásahům
Webové rozhraní SCADA se zakázkovým přehledovým panelem a vizualizací
Netilion – náš nejmodernější ekosystém pro IIoT
Technologie Heartbeat – naše jedinečná koncepce pro diagnostiku, monitoring a ověření přístrojů
Services:
Projektový management a projekční činnosti
Služby továrních přejímacích zkoušek a přejímacích zkoušek v místě instalace
Spuštění a uvedení projektu do provozu
Zákaznické školení
Kalibrační služby
Služby údržby
1. digitální vodní řešení
s ověřováním přístrojů přes cloudové prostředí
Naše řešení Netilion Network Insights umožňuje jednoduché a vzdálené ověření zařízení během operací díky technologii Heartbeat. Integrovaná funkce Heartbeat Verification je sledovatelná metoda ověřování podle ISO 9001 a lze ji spustit přímo v rámci řešení pro všechny podporované průtokoměry – kdykoli a kdekoli. Toto automatizované cloudové ověřování nástrojů vám umožňuje bez námahy splnit regulační požadavky a zároveň šetřit náklady a čas.
Bez ohledu na to, zda se jedná o kvalitu pitné vody nebo zbytkové emise v upravených odpadních vodách, naše individuálně přizpůsobitelné webové řešení Netilion Network Insights umožňuje sledování vašich klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase, 24 hodin denně – ať již v terénu nebo v řídicím středisku. Důsledná vizualizace průtoků vody zaručuje úplný přehled o vaší vodovodní síti a pomáhá vám optimalizovat všechny procesy, kde senzory shromažďují cenné informace.
Zvyšte výkonnost pomocí vzdáleného sběru dat, vyhněte se ručním měřením a vzorkování přímo v místě instalace.
Spolehněte se na automatizované protokoly, jež jsou méně náchylné k chybám.
Zvyšte energetickou účinnost a redukujte náklady snížením spotřeby energie díky spolehlivé detekci netěsností ve vodovodní síti a díky optimalizaci dob čerpání.
Optimalizujte dostupnost vody na základě predikcí spotřeby vody díky obsáhlým analýzám trendů a předpovědím vycházejícím z aktuálních dat o počasí (např.
odtokové množství, poptávka po vodě, dostupnost).
Získejte záruku shody se zákonnými požadavky z hlediska materiálové zátěže a záruku spolehlivého účtování nákladů prostřednictvím průběžného monitoringu přiváděného objemu a kvality odpadních vod, který vám umožní detekovat případné odchylky již v počáteční fázi.
Získejte výhodu ověřování průtokoměrů přes cloudové prostředí pomocí technologie Heartbeat a ušetřete čas díky protokolům o integrovaném ověření, které umožňují vzdálené ověřování přístrojů.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému využití energie.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .