Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Bezpečné dodržování shody s příslušnými předpisy co se týče limitních hodnot pro celkový dusík a amoniakální dusík optimalizací provzdušňování v biologickém čištění
Liquiline Control je automatizační řešení na bázi PLC, které zajišťuje spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému přívodu vzduchu do provzdušňovací nádrže. Je navržen jako modulární, rozšiřitelný a decentralizovaný systém v různých konfiguracích krytu. Tato flexibilita umožňuje rychlou a snadnou integraci do stávajících systémů řízení procesů a také integraci stávajícího přístrojového vybavení.
Solution overview:
Available for:
Voda a odpadní voda
Hardware & Software:
Založeno na programovatelném logickém řadiči (PLC)
K dispozici pro instalaci do stávajících skříní nebo jako samostatná skříň na klíč
Snadná integrace do stávajících distribuovaných řídicích systémů (DCS) prostřednictvím digitální komunikace fieldbus
K dispozici také jako kompletní řešení s řídicím softwarem, nezbytným vybavením (např. iontově selektivní senzor nebo analyzátor amoniakálního dusíku a kyslíkový senzor) a širokou škálou služeb
Ověření měřených hodnot a signálů senzorů
Systém prediktivního řízení při poklesu zatížení amoniakálním dusíkem
Bezpečný a pohodlný vzdálený přístup přes webový server
Ovládání přes dodaný dotykový displej, přes chytrý telefon / tablet nebo z velínu
Přidání dalších softwarových modulů je možné kdykoli
Services:
Poradenství
Projektový management
Tovární přejímací test (FAT)
Akceptační test na místě (SAT)
Certifikace (CE)
Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser
Školení na místě
Vzdálená údržba
Optimalizace během provozu
Montáž celosvětově, údržba a servis z jednoho zdroje
Až 30% úspora energie během procesu provzdušňování
Dmychadla v čistírně odpadních vod vyžadují enormní množství elektřiny – tvoří až 70 % celkových energetických požadavků čistírny. Optimalizujte své odstraňování dusíku pomocí Liquiline Control a využijte značný potenciál úspor. Automatizační systém řídí odstraňování amoniakálního a dusičnanového dusíku na základě přítoku a vašich individuálních limitů pro amoniakální dusík a celkový dusík. Výsledkem je spolehlivá, energeticky úsporná denitrifikace odpadních vod.
Automatizační řešení Liquiline Control dynamicky řídí přívod vzduchu do provzdušňovací nádrže v souladu s kolísajícím zatížením na přítoku. Reguluje optimální množství vzduchu na základě příslušných koncentrací kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku a také množství proudících odpadních vod. Tímto způsobem spolehlivě zajistíte shodu s příslušnými předpisy pro limitní hodnoty celkového dusíku a amoniakálního dusíku a zároveň ušetříte velké množství energie a nákladů na zprocesování aktivovaného kalu.
Díky prediktivním kontrolním strategiím zůstanete vždy na bezpečné straně i při dynamických přítocích a zatíženích a snadno dodržíte definované limity pro celkový dusík a amoniakální dusík na výstupu z vaší čistírny odpadních vod
Optimalizujte svůj přívod vzduchu do biologických procesů a tím i spotřebu energie s automatizovaným systémem
Ovládejte až tři nezávislé zóny v biologické fázi současně
Zůstaňte flexibilní pro budoucí úpravy a kdykoli přepněte z přerušovaného na nepřetržité provzdušňování
Trvale máte plnou kontrolu nad procesem, protože můžete kdykoli upravit všechny relevantní parametry (limitní hodnoty a regulační parametry)
Liquiline Control reguluje nitrifikaci a denitrifikaci na čistírně odpadních vod Stadtlohn. Řídicí systém zaručuje dodržování limitních hodnot a optimalizované využití energie.
Automatizované odstraňování dusíku na ČOV Stadtlohn
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Vysoce výkonný průtokoměr schopný inteligentní a dynamické adaptace na měnící se procesní podmínky. Měření plynů a směsí plynů v potrubích kruhového a obdélníkového průřezu.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela
Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.
S tímto chytrým monitorovacím řešením získáte plnou transparentnost všech činností ve vaší síti pitné vody nebo odpadních vod. Zjistěte, jak můžete ušetřit čas a zároveň snížit provozní náklady a náklady na energii.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu
Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .