Procesní teplota−10 °C až 110 °C (14 °F až 230 °F) Sterilizace: max. 130 °C při 6 bar abs do 60 min (max. 266 °F při 87 psi do 60 min)
Procesní tlak13 bar abs do 50 °C (188,5 psi do 122 °F) 7,75 bar abs při 110 °C (112 psi při 230 °F) 6,0 bar abs při 130 °C po dobu max. 60 minut (87 psi při 266 °F na max. 60 minut)
Rozsah měřeník = 0,01: 0,04 až 20 µS/cm k = 0,1: 0,10 až 200 µS/cm
Procesní teplotaZávitovaný s pevným kabelem: −20 až 100 °C (−4 až 212 °F) Závitovaný s bajonetovou hlavicí: −20 až 120 °C (−4 až 248 °F) Sterilizace: max. 140 °C (284 °F) po 30 minut
Procesní tlak13 bar při 20 °C (188 psi při 68 °F) absolutní 1 bar při 120 °C (14 psi při 248 °F) absolutní
Výstup/komunikace2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA alarmové relé, 2× relé
Ochrana proti vniknutíIP 67
Senzory a převodníky vodivosti
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
V mnoha aplikacích má měření vodivosti zásadní význam pro řízení procesů, monitorování produktů a vody nebo zjišťování netěsností. Nabízíme spolehlivou a přesnou instrumentaci pro všechny rozsahy a podmínky měření, jako např. ultračisté vody, cykly CIP, výbušná prostředí nebo hygienické procesy. Klepnutím na tlačítko níže se seznámíte s naší širokou nabídkou konduktivních a toroidních senzorů a převodníků vodivosti a užitečných kalibračních nástrojů.
Jak vybrat senzor vodivosti
Senzory a převodníky vodivosti se používají v mnoha odvětvích, jako např. v potravinách a nápojích, v průmyslu chemie, energetice, life sciences, farmacie a vodárenství. Výběr senzorů závisí na použití a rozsahu vodivosti. Pro měření nízké vodivosti v čisté a ultračisté vodě zvolte konduktivní senzory. Toroidní senzory používejte v médiích s vysokou vodivostí (např. mléko, pivo, zásady, kyseliny, solanka) a čtyřelektrodové senzory v případech, kdy je požadován široký rozsah měření (např. fázová separace).
Konduktivita (měrná elektrická vodivost) kapaliny se stanoví na základě konduktivní (kontaktní) nebo toroidní (indukční) vodivosti. Toto video ukazuje, jak fungují tyto principy měření.
Měření čtyřelektrodové vodivosti je vhodné pro široké rozsahy měření nebo v případech velmi vysoké koncentrace iontů v kapalinách. Toto video ukazuje princip měření.
Měření konduktivní vodivosti konduktivními senzory
Sondy vodivosti mají dvě elektrody, které jsou umístěny naproti sobě. Na elektrody je přivedeno střídavé napětí, které v médiu generuje elektrický proud. Intenzita proudu závisí na množství volných aniontů a kationtů v médiu, které se pohybují mezi oběma elektrodami. Čím více volných aniontů a kationtů kapalina obsahuje, tím vyšší je elektrická vodivost a elektrický proud. Jednotkou vodivosti je „siemens na metr“.
Měření konduktivní vodivosti čtyřelektrodovými konduktivními senzory
Vysoká koncentrace iontů v médiu vede ke vzájemnému odpuzování iontů, a tedy k omezení proudu – tzv. polarizační efekt. Ten může ovlivnit přesnost měření konduktivních sond. Čtyřelektrodové senzory mají dvě elektrody, které jsou bez proudu, a proto nejsou polarizačním efektem ovlivněny. Měří potenciálový rozdíl v médiu. Připojený převodník využívá naměřeného potenciálového rozdílu a proudu k výpočtu hodnoty vodivosti.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .