Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek průtokoměru Picomag Inline – Cenově příznivý průtokoměr pro řízení a monitoring kvality procesu

Picomag Inline
magneticko-indukční průtokoměr

Inteligentní magneticko-indukční průtokoměr pro technologická zařízení – intuitivní · pohodlné ovládání · měření několika veličin

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    Inteligentní magneticko-indukční průtokoměr pro technologická zařízení – intuitivní · pohodlné ovládání · měření několika veličin.
    Časově úsporné, snadné nastavení zařízení, dokonce i na těžko dostupných místech – zabezpečené připojení přes Bluetooth.
    Ideální pro řízení a monitoring kvality procesu prostřednictvím měření teploty a vodivosti v technologických zařízeních.

  • Vlastnosti senzoru

    Snížení počtu měřicích míst – současné měření průtoku, vodivosti a teploty. Cenově výhodný specialista k použití v malých prostorech, například v tzv. skidech – senzor a převodník v jednom vnějším krytu.
    Vysoká odolnost vůči nárazům a vibracím. Stupeň krytí: IP 65/67. Detekce prázdného potrubí.

  • Vlastnosti převodníku

    Rychlá kontrola nastavení off-line – jedinečná, pohodlná kontrolní funkce. Snadný přístup k zařízení v průběhu jeho celého životního cyklu – díky intuitivní aplikaci SmartBlue není potřeba žádný návod k použití. Nenáročné nastavení několika přístrojů – nastavení lze uložit a nahrát do dalších měřidel. Flexibilní začlenění do veškerých sběrnicových systémů – plug and play zařízení s technologií IO-Link.
    Bezdrátový vzdálený přístup přes Bluetooth s aplikací SmartBlue. IO-Link a různé V/V pro všechny velikosti vedení. 1,4" TFT barevný displej s podsvícením.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až 50 (1/2" až 2")

  • Materiály smáčených částí

    PEEK, nerezová ocel, FKM, EPDM
    Elektrody: 1.4404/316L

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, teplota, vodivost

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok: ±0,8 % o. h. ±0,2 % h. c. s.

  • Měřicí rozsah

    až 750 l/min

  • Max. procesní tlak

    16 bar

  • Teplotní rozsah média

    −10 až 70 °C (+14 až +158 °F)
    Krátkodobě přípustná teplota, maximálně jedna hodina:
    85 °C (185 °F)
    Opakování nejdříve po čtyřech hodinách

  • Rozsah okolní teploty

    −10 až 60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4404/316L, polykarbonát

  • Materiál pouzdra převodníku

    1.4404/316L, polykarbonát

  • Stupeň ochrany

    IP 65/67

  • Zobrazení/obsluha

    Vestavěný displej, ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue

  • Výstupy

    Proudový (4 až 20 mA)
    Pulzní
    Spínaný
    Napěťový (2 až 10 V)

  • Vstupy

    Stav

  • Digitální komunikace

    IO-Link

  • Napájení

    18 až 30 V DC

  • Bezpečnost výrobku

    Schválení CULUS

  • Hygienické certifikáty a schválení

    Certifikáty pro aplikace s pitnou vodou: NSF