Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Výhody průtokoměrů s upevněním na potrubí v průmyslových procesech
Neinvazivní měření průtoku i v omezených prostorách s přístroji Proline Prosonic Flow W 400 a Prosonic Flow P 500.
Spolehlivé měření bez přerušení procesu.
Když nemůžete přerušit proces nebo si nemůžete dovolit ztrátu tlaku, ale potřebujete spolehlivé měření průtoku, ultrazvukové průtokoměry s upevněním na potrubí jsou ideálním řešením. Podle vašich požadavků je ideální volbou buď Proline Prosonic Flow W 400, nebo P 500. Oba přístroje se instalují neinvazivně na vnější stranu potrubí, vyžadují pouze minimální délku vstupního potrubí a nejsou ovlivněny agresivními kapalinami. Bezúdržbové vazební podložky zajišťují stabilní měření po celou dobu životnosti průtokoměru.
Měření průtoku se dvěma sadami senzorů a funkcí FlowDC.
Instalace senzoru s upevněním na potrubí v hydroelektrárně.
Jak funguje ultrazvukové měření průtoku.
Měření průtoku se dvěma sadami senzorů a funkcí FlowDC.
Instalace senzoru s upevněním na potrubí v hydroelektrárně.
00:00
Jak funguje ultrazvukové měření průtoku.
Ideální řešení pro váš problém.
Chcete se dozvědět více o výhodách a vlastnostech našich ultrazvukových průtokoměrů s upevněním na potrubí, abyste našli ideální řešení pro váš problém? Následující stránky vám poskytnou přehledy a podrobnosti o našich ultrazvukových přístrojích s upevněním na potrubí – rozdělené na základní aplikace, jako je monitorování vody, a složitější aplikace, jako je měření kapalných uhlovodíků.
Neinvazivní průtokoměry pro základní aplikace.
Průtokoměry s upevněním na potrubí s vylepšeními pro vaše základní aplikace: Využijte výhodu FlowDC pro maximální volnost při plánování měřicích bodů a Heartbeat Technology pro neustálou transparentnost procesu.
Průtokoměry s upevněním na potrubí s mimořádnou robustností pro vaše složité aplikace: Využijte výhodu senzorů pro vysoké teploty (až 550 °C / 1022 °F) a měření kapalných uhlovodíků.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .