Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser Flow in France

Customized manufacturing and calibration of electromagnetic, ultrasonic and vortex flowmeters

In Cernay, Endress+Hauser Flow produces electromagnetic, ultrasonic and vortex flowmeters for the world market. Over the last 30 years, Endress+Hauser Flow France has expanded into a high-tech facility. Today, the core competences include sophisticated liners for the measuring tubes of the product line magmeters. 10 calibration systems are in constant use. The plant employs over 490 people.

Explore the world of our flowmeters.

Generální ředitel

Marcel Ziltener

Rok založení

1991

Počet zaměstnanců

490

  • Výroba

Kontaktujte nás

Zjistěte více od našich odborníků

Endress+Hauser Flow France S.A.S.U.
35, rue de l'Europe F-68700 CernayFrance
Tel. (standardní) +33 389 75 35 00
Fax +33 389 75 38 00

Your product center for flow measurement in France

Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay is a wholly owned subsidiary of Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

Production highlights

Calibration capability: 10 production calibration rigs with capabilities from 2 to 2400 mm. Find out more about further production competencies of Endress+Hauser Flow.

Find out more about further production competencies of Endress+Hauser Flow.

Flow tube (measuring tube) supplier integrated in production site

Quality systems: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 accredited (calibration laboratory)

Environmental system: ISO 14001:2015, Safety system: ISO 45001:2018

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
download icon Stahovat
document icon
Informační list o Endress+Hauser Flow France
Vaše výrobní centrum pro měření průtoku ve Francii
download icon Stahovat
document icon
Nasměrování k Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay
Jak se k nám dostanete
download icon Stahovat