Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření složení LNG pro přenos základního zatížení

Vysoká přesnost s nižšími nároky na údržbu pro spolehlivé úschovné transakce v základním zatížení.

Instalovaná sonda Raman Rxn-41

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Systémy Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser poskytují rychlá, přesná a velmi přesná měření složení, která jsou potřebná pro úschovu LNG s vysokou hodnotou. Naše desetiletí zkušeností v oblasti automatizace procesů nám umožňují nabízet zákazníkům instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.

Solution overview:

Available for:
Ropný a plynárenský / námořní

Hardware & Software:

  • Analyzátor Raman Rxn4 - s vestavěnou řídicí jednotkou Raman RunTime - Modbus, TCP/IP nebo RS485 - kompatibilní s 19“ stojanem.
  • Ramanova sonda Rxn-41.
  • Až 500 m optického kabelu.
  • Sada pro validaci náhradních vzorků.

Services:

  • Poradenství při aplikaci a kontrola na místě.
  • Řízení projektů a inženýrství.
  • FAT & SAT.
  • Project commissioning
  • System performance verification services
  • Customer training

Z velké části bezúdržbový

se stejnou přesností jako nejvýkonnější GC/odpařovače.

Naše systémy Ramanova analyzátoru umožňují přesné měření složení LNG v kapalné fázi bez zátěže spojené s údržbou tradičních systémů GC/odpařovačů. Užijte si kompaktní rozměry analyzátoru se snadnou instalací a bez spotřebního materiálu analyzátoru nebo úpravy vzorku. Díky tomu, že není nutné udržovat odpařovač s vakuovými plášti, může Raman poskytovat stejně přesné výsledky a zároveň snížit celkové provozní náklady.

Přesné měření složení a energetického obsahu LNG v klíčových bodech měření základního zatížení bez nákladné instalace a údržby odpařovače.

Využívejte bezpečnou a osvědčenou techniku měření LNG - ověřeno GERG.

Snižte svou uhlíkovou stopu - eliminujte emise z vypouštění vzorků nebo spalování v důsledku odpařování.

Měření plného přenosu LNG - imunní vůči změnám průtoku, tlaku nebo teploty LNG.

Snížení provozních nákladů - Zjednodušení údržby díky snadnému ročnímu ověřování - interní automatická kalibrace; žádné pohyblivé části ani izolované přenosové vedení, které by bylo třeba udržovat.

Eliminace spotřebního materiálu, jako jsou kalibrační a nosné plyny.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Offering highlights

/

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Stahovat
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Stahovat
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Stahovat
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Stahovat

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Explore other solutions