Ramanův analyzátor Rxn5 vybavený sondou Rxn-30 umožňuje rychlé měření složení paliv pro plynové turbíny. Snižte rizika, optimalizujte provozní podmínky turbín a splňte specifikace pro dodržování kvality.
Solution overview:
Available for:
Energetika
Hardware & Software:
Ramanův analyzátor Rxn5.
Vestavěný řídicí software Raman RunTime s protokolem Modbus TCP/IP nebo RS485.
Ramanova sonda Rxn-30.
Optický kabel do 150 m.
Stojany, skříňky a přístřešky na slunečníky.
Kalibrace s referenčním plynem.
Distribuce energie a komunikace.
Vzdálený přístup HTTPS.
Services:
Poradenství při aplikaci a kontrola na místě.
Projektové řízení a inženýrství.
Přejímka ve výrobním závodě & přejímka na místě instalace.
Uvedení projektu do provozu.
Služby ověřování výkonu systému.
Školení zákazníků.
Měření více složek během několika sekund
pro optimální účinnost turbíny
Ramanův analyzátor Rxn5 od společnosti Endress+Hauser provádí měření úplného složení paliv pro plynové turbíny bez ztráty rychlosti. Rychlé výsledky umožňují rychle odhalit výkyvy ve složení paliva a provést kritické změny pro optimalizaci provozní účinnosti. Snadno upravte podmínky spalování tak, aby odpovídaly vlastnostem směsného paliva. Rychle upravte rychlost plamene a snižte riziko zpětného vzplanutí. Minimalizujte riziko problémů s turbínou, jako je pokles stupně, vyhoření nebo nadměrné emise.
Zvyšte bezpečnost a efektivitu provozu plynových turbín pomocí rychlého a spolehlivého měření složení v reálném čase s nízkými nároky na údržbu.
Rychlá detekce přechodných událostí díky získání výsledků během několika sekund.
Současné měření H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu a Wobbeho index z jednoho systému.
Výpočet rosného bodu uhlovodíků pomocí měření složení, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu a koksu v hořáku.
Provádění minimální úpravy vzorků s malými nároky na údržbu, zřídkavá kalibrace, žádný přenos vzorků a žádné nosné plyny.
Zabraňte možnému poškození vstřikovacích trysek zpětným plamenem.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .