Inovativní proces zachycování uhlíku založený na absorpci aminů
Technologie CCUS je klíčová pro snižování uhlíkové stopy průmyslových zařízení, zachycování emisí CO₂ z elektráren a továren, které spoléhají na fosilní paliva. Jednotky pro zachycování uhlíku lze dodatečně instalovat do stávajících elektráren, průmyslových závodů a centrálních uzlů. Tím se minimalizuje doba odstávky a maximalizuje dopad v těžko snižovatelných sektorech, jako jsou cementárny, ocelárny, rafinerie a chemický průmysl. Prozkoumejte naši pokročilou měřicí technologii, která vám pomůže překonat výzvy spojené se zachycováním uhlíku a dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
Optická analýza
Optimalizujte proces zachycování uhlíku pomocí Ramanovy spektroskopie
Chemická absorpce založená na aminových rozpouštědlech je přední technologií zachycování uhlíku. Mezi procesní problémy patří ztráty aminů, degradace a energetická účinnost, což vede ke snížení ziskovosti. Ramanovy spektroskopické analyzátory Endress+Hauser umožňují monitorování kvality rozpouštědla pro zachycování CO₂ v reálném čase a nabízejí následující výhody:
Nahraďte únavnou off-line analýzu
Předpovězte celkové koncentrace CO₂ a aminů v měnících se podmínkách procesu
Monitorujte změny kvality rozpouštědla a degradaci, abyste snížili ztráty
Typická procesní jednotka zahrnuje kolony pro kontaktor (absorpci) a regeneraci (destilaci). Udržování účinné regulace hladiny v těchto kolonách je klíčové pro stabilní provoz. Udržení konstantní hladiny a stabilního průtoku bohatého aminu je nezbytné pro zabránění přetížení přehřívače. Technologie radarového měření s vedenou vlnou nabízí přesné měření hladiny k dosažení:
Spolehlivé měření i při měnících se podmínkách produktu a procesu
Nulová údržba: žádné pohyblivé části
Snadné uvedení do provozu a diagnostika ze správy dat HistoROM
Chraňte kvalitu aminového rozpouštědla a účinnost výměníku tepla pomocí regulace teploty
Udržování přesné teploty je zásadní v procesu zachycování uhlíku na bázi aminu. Teplotní rozdíly přesahující stanovené limity mezi spalinami a aminovým proudem vstupujícím do kontaktorové kolony mohou vést ke kondenzaci plynu, pěnění a ztrátám. Kromě toho je spolehlivé monitorování teploty přes stěny výměníku tepla nezbytné pro detekci zanášení a zlepšení spolehlivosti. Měření teploty v regenerační koloně zajišťuje udržení kvality aminu a zabraňuje jeho degradaci. Naše přístroje zajišťují:
Flexibilní design se standardními koncovými hlavami podle norem DIN
Ultra rychlá doba odezvy díky speciálnímu hrotu teploměrné jímky
iTHERM StrongSens: nepřekonatelná odolnost proti vibracím (> 60 g) pro maximální bezpečnost zařízení
iTHERM QuickSens: nejrychlejší časy odezvy (t90s: 1,5 s) pro optimální řízení procesu
Vysoká přesnost měření povrchu typu pokožky s přizpůsobeným tepelným ochranným pláštěm
Zlepšete efektivitu procesu zajištěním kvality vody
Optimální zachycování CO₂ vyžaduje přesnou kontrolu pH při aminiovém čištění, aby byla zajištěna maximální absorpce CO₂. Kvalita vody používané k přípravě aminiového roztoku je zásadní pro provozní efektivitu. Deionizovaná nebo destilovaná voda zabraňuje problémům, jako je pěnění, koroze a ucpávání, což zajišťuje bezúdržbový provoz. Náš pH senzor s technologií Memosens nabízí následující výhody:
Indukční spojení kabelového senzoru a kabelu pro přenos energie a dat v náročných prostředích
Digitální technologie Memosens pro všechna relevantní data senzorů a procesů
Vylepšená konstrukce senzoru pro prevenci otravy referenčními elektrolyty
Měření průtoku v procesu zachycování uhlíku je nezbytné pro monitorování a řízení efektivity procesu. Nadměrná cirkulace může vést ke zvýšené spotřebě paliva, překročení kapacity přehřívače a ztrátám aminů. Technologie multivariabilního měření průtoku poskytuje:
Zvýšená bezpečnost závodu a integrita dat díky technologii Heartbeat
Nejlepší pokrytí diagnostiky ve své třídě – vyvinuto podle IEC 61508
Vícerozměrné měření – hmotnostní a objemový průtok, hustota, teplota, detekce unášeného plynu
Kompaktní instalace – žádné požadavky na přívod/výstup
Endress+Hauser pomáhá zajistit bezpečné zachycení, čištění a zkapalnění biogenního CO2
Optimalizace procesu zkapalňování představuje klíčové výzvy týkající se bezpečnosti, dostupnosti dat v reálném čase a dálkového ovládání. Účinná regulace teploty, stabilní tlak a přesné měření hmotnostní bilance, jakož i spolehlivé monitorování hladiny kapalného CO₂ jsou pro hladký a bezpečný provoz klíčové.
Plánujete projekt? Diskutujte o svých problémech s naším odborníkem.
Naši místní průmysloví odborníci Endress+Hauser jsou připraveni vás podpořit.
Zajistěte soulad s předpisy v celém hodnotovém řetězci CO₂
Zvládněte ukládání a přepravu oxidu uhličitého pomocí špičkové procesní instrumentace.
Pokročilá procesní instrumentace pro využívání oxidu uhličitého
Transformujte svůj proces využívání CO₂ díky inovativním měřicím aplikacím
CCUS technologies in the Oil and Gas industry
CCUS technologies play a major role in reducing carbon emissions and reaching net zero goals. Learn how we support CCUS projects in the oil & gas industry with reliable process measurement equipment.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .