Optimalizace provozu v úpravně vody
Zajistěte dostupnost a bezpečnost vody 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím nepřetržité kontroly procesů
- Spolehlivé dodávky a kvalita vody: zajištění bezpečné pitné vody i během špičkové poptávky
- Zajistěte nepřetržitou úpravu vody předcházením přerušením: Řízení zásob a péče o dodávky umožňují sledování kritických úprav v reálném čase
- Řízení procesů všech kritických parametrů kvality v celém závodě pomocí cloudových funkcí zajišťuje soulad s předpisy a přehlednost
Zlepšete svůj proces čištění kalů
Přesné monitorování snižuje náklady, zlepšuje kontrolu a zajišťuje plný soulad s předpisy.
- Inteligentní detekce a regulace pěny šetří až 30 % při používání odpěňovačů.
- Inteligentní regulace výtěžnosti bioplynu snižuje až 50 % ztrát způsobených nestabilitou procesu a/nebo poruchami.
- Monitorování emisí v souladu s normou EN14181 pro čistší vzduch s analyzátory plynů a systémy CEMS v zařízeních na monospalovny.
Přehled procesů: Síť kanálů a povodí dešťové vody
Spolehlivé a nákladově efektivní monitorování procesů
Přístroje nové úrovně, další (doplňkové) softwarové možnosti a příslušenství nabízejí vynikající měřicí výkon, snadnou konstrukci a návrh, uvedení do provozu a provoz.
- Nová radarová zařízení FMR10B/20B/30B s 80GHz technologií zajišťují vynikající výkon pro aplikace s kapalinami a pevnými látkami v těsných a omezených prostorech.
- Možnost ověření Heartbeat umožňuje vzdálené sledování stavu senzoru, čímž je zajištěn spolehlivý provoz.
- Dynamický audit instalované základny (DIBA) přináší 43% úsporu času na opravné pracovní příkazy díky proaktivním doporučením týkajícím se správy životního cyklu zařízení.
- Flowfit CPA25 nová a vylepšená armatura pro senzory pH, vodivosti a kyslíku zaručuje jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu.
Chytrá podpora
Přímý přístup k odborným znalostem společnosti Endress+Hauser prostřednictvím naší online znalostní databáze a vzdálené podpory s technickými inženýry, kteří zajišťují dostupnost a rychlou odezvu.
- Maximalizujte dostupnost procesu a kontrolujte náklady na údržbu.
- Zůstaňte v souladu s předpisy o vodě.
- Předávejte znalosti svým operátorům a rozvíjejte jejich kompetence.
- Snižte zbytečné emise související s cestováním a přispějte tak k dosažení cílů udržitelnosti a čisté nuly.
Dynamická analýza instalované základny
Využívejte odborná doporučení s častými poznatky ke zlepšení řízení životního cyklu měřicích zařízení a zajištění souladu s normami kvality a právními předpisy.
- Zvyšte dostupnost zařízení a procesů pomocí profesionálního poradenství.
- Předcházejte problémům s výkonem tím, že budete průběžně vyhodnocovat stav udržovatelnosti instalované základny a doporučovat zlepšení.
- Zlepšete udržitelnost svého provozu tím, že budete využívat pravidelná doporučení našich servisních poradců ohledně optimalizace.
- Kontrolujte své provozní náklady prozkoumáním možností standardizace a vyhněte se neočekávaným nákladům sledováním stavu zastaralosti.
Dosažení souladu s předpisy při současném zvýšení efektivity
Možnosti vzdáleného monitorování a laboratorní software pro zajištění shody při odběru (relevantní také pro monitorování vstupů a výstupů a distribuční aplikace) mohou ušetřit čas i pracovní sílu. Služby na dálku jsou navrženy tak, aby poskytovaly okamžitou technickou podporu a snižovaly počet servisních návštěv.
- Úspora času a optimalizace pracovní síly: Software na bázi laboratoře zjednodušuje vykazování kalibračních dat pro audity.
- Dodržování právních předpisů: Zajištění, že parametry monitorování kvality pro odběr, monitorování na vstupu/výstupu a aplikace pro distribuci vody jsou v zákonných mezích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Zvýšení efektivity a maximalizace rozpočtu na údržbu díky okamžitému přístupu k vzdálené podpoře technických inženýrů. Snižte náklady spojené s cestováním při servisních návštěvách (až o 75 %), což rovněž přispívá k dosažení vašich cílů čisté nuly.
Dezinfekce je použitelná všude - od komunální vody přes odpadní vody až po průmyslové aplikace.
Zjednodušení, optimalizace a dodržování předpisů
Zajišťuje legislativu týkající se kvality vody a zároveň zjednodušuje a optimalizuje proces dávkování pro dezinfekci pitné vody, odpadní vody a průmyslové aplikace.
- Dezinfekční senzory Memosens 2.0 zjednodušují údržbu tím, že umožňují lepší identifikaci trendů a prediktivní údržbu, čímž šetří čas a zdroje.
- Integrovaná konektivita IIoT našich dezinfekčních senzorů a hladinových zařízení poskytuje nepřetržitý vzdálený přístup k datům, vyšší transparentnost dat a zjednodušené procesy vykazování.
- Vodní panely CDP20 jsou dodávány s inovativní průtokovou sestavou Flowfit CYA27 a jednou vzorkovací linkou, která zaručuje až 50% úsporu ztrát vody.