Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
iTEMP TMT182 HART®
Universal temperature head transmitter for resistance
thermometers (RTD), thermocouples, resistance and voltage transmitters,
settable via HART ® -ProtocolEN CS 24/01/201917/08/201801/10/201009/06/2005Jazyk:
English
Verze:
24/01/2019
Velikost souboru:
560 KB
Název souboru:
TI00078REN_1519.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Betriebsanleitung/Operating Manuals iTEMP ® HART ® TMT 182
Betriebsanleitung/Operating Manuals iTEMP ® HART ® TMT 182
EN CS 01/04/2002Jazyk:
English
Verze:
01/04/2002
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA105RA2.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating manual iTEMP HART Communication
iTEMP HART Communication TMT 182/TMT 122
EN CS 10/03/201121/11/2002Jazyk:
English
Verze:
10/03/2011
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
ba139ra3_1102.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin 2000 Návod na obsluhu
Software
EN CS 01/01/201031/10/200820/06/200725/07/2001Jazyk:
Czech
Verze:
25/07/2001
Velikost souboru:
16.1 MB
Název souboru:
Readwin2000 návod.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN CS 02/02/2005Jazyk:
English
Verze:
02/02/2005
Velikost souboru:
883.5 KB
Název souboru:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Brief operating manual iTEMP® HART® TMT182
Temperature head transmitter with HART® protocol
EN CS 02/07/200708/02/200715/04/200505/04/2005Jazyk:
English
Verze:
02/07/2007
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA142ra3_0707.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TMT182 ATEX II1G Safety Instructions
iTEMP Temperature transmitter TMT182
EN CS 20/04/201601/01/200901/06/2004Jazyk:
English
Verze:
20/04/2016
Velikost souboru:
808.5 KB
Název souboru:
XA00041RA3_1316.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT188
Temperature transmitter
0Ex ia IIC T6...T4 X
1Ex ia IIC T6...T4 Gb XEN CS 10/07/202420/03/202005/04/2016Jazyk:
English
Verze:
10/07/2024
Velikost souboru:
449.5 KB
Název souboru:
XA01423TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX:
Ex ia IIIC Dc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC GcEN CS 13/03/202315/04/201619/08/201501/11/200901/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2023
Velikost souboru:
419.9 KB
Název souboru:
XA00010RCS_1523-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions ATEX II3D
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN CS 01/11/200905/08/200801/03/2005Jazyk:
English
Verze:
01/11/2009
Velikost souboru:
628.7 KB
Název souboru:
XA027ra3_1109.pdf
-