Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní správa vodovodní sítě

Výkonný monitoring procesů souvisejících s vodou pitnou a odpadními vodami prostřednictvím maximální transparentnosti

Obrázek přehledového panelu Netilion Network Insights a venkovního vodovodního potrubí

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Netilion Network Insights je ideální volbou řešení pro uživatelsky vstřícný monitoring vodovodních sítí s nízkými nároky na údržbu. Propojuje všechny úrovně systému zásobování vodou: od provozních měřicích přístrojů přes součásti využívané k přenosu dat až po záznam dat a jejich vyhodnocení – vaše inteligentní řešení správy vodovodních sítí z jediného zdroje. Zaznamenaná měření ze všech procesních kroků se zobrazují v podobě individuálně přizpůsobitelné vizualizace v integrovaném přehledovém panelu našeho webového řešení.

Solution overview:

Available for:
Voda, odpadní voda a odpad

Hardware & Software:

  • Vysoce kvalitní měřicí přístroje na měření průtoku, hladiny, tlaku či teploty a pro účely analýz a registrace
  • Zabezpečená řešení připojení: kabelem nebo bezdrátově se šifrovanou komunikací chráněnou proti neoprávněným zásahům
  • Webové rozhraní SCADA se zakázkovým přehledovým panelem a vizualizací
  • Netilion – náš nejmodernější ekosystém pro IIoT
  • Technologie Heartbeat – naše jedinečná koncepce pro diagnostiku, monitoring a ověření přístrojů

Services:

  • Projektový management a projekční činnosti
  • Služby továrních přejímacích zkoušek a přejímacích zkoušek v místě instalace
  • Spuštění a uvedení projektu do provozu
  • Zákaznické školení
  • Kalibrační služby
  • Služby údržby

1. digitální vodní řešení

s ověřováním přístrojů přes cloudové prostředí

Naše řešení Netilion Network Insights umožňuje jednoduché a vzdálené ověření zařízení během operací díky technologii Heartbeat. Integrovaná funkce Heartbeat Verification je sledovatelná metoda ověřování podle ISO 9001 a lze ji spustit přímo v rámci řešení pro všechny podporované průtokoměry – kdykoli a kdekoli. Toto automatizované cloudové ověřování nástrojů vám umožňuje bez námahy splnit regulační požadavky a zároveň šetřit náklady a čas.

Bez ohledu na to, zda se jedná o kvalitu pitné vody nebo zbytkové emise v upravených odpadních vodách, naše individuálně přizpůsobitelné webové řešení Netilion Network Insights umožňuje sledování vašich klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase, 24 hodin denně – ať již v terénu nebo v řídicím středisku. Důsledná vizualizace průtoků vody zaručuje úplný přehled o vaší vodovodní síti a pomáhá vám optimalizovat všechny procesy, kde senzory shromažďují cenné informace.

Zvyšte výkonnost pomocí vzdáleného sběru dat, vyhněte se ručním měřením a vzorkování přímo v místě instalace.

Spolehněte se na automatizované protokoly, jež jsou méně náchylné k chybám.

Zvyšte energetickou účinnost a redukujte náklady snížením spotřeby energie díky spolehlivé detekci netěsností ve vodovodní síti a díky optimalizaci dob čerpání.

Optimalizujte dostupnost vody na základě predikcí spotřeby vody díky obsáhlým analýzám trendů a předpovědím vycházejícím z aktuálních dat o počasí (např.

odtokové množství, poptávka po vodě, dostupnost).

Získejte záruku shody se zákonnými požadavky z hlediska materiálové zátěže a záruku spolehlivého účtování nákladů prostřednictvím průběžného monitoringu přiváděného objemu a kvality odpadních vod, který vám umožní detekovat případné odchylky již v počáteční fázi.

Získejte výhodu ověřování průtokoměrů přes cloudové prostředí pomocí technologie Heartbeat a ušetřete čas díky protokolům o integrovaném ověření, které umožňují vzdálené ověřování přístrojů.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Offering highlights

/

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Stahovat

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Explore other solutions