Keramická buňka Ceraphire
Senzorová technologie společnosti Endress+Hauser
Keramika je jedním z nejtvrdších materiálů na světě. Kapacitní senzor s keramickou membránou Ceraphire společnosti Endress+Hauser obsahuje 99,9 % čisté keramiky, jde o suchou měřicí buňku bez obsahu náplně tekutiny. Senzor nabízí vysokou přesnost a je vysoce odolný proti korozi a oděru. Kromě toho Ceraphire nabízí nejlepší řešení pro vakuové aplikace. Dokonce ani tlakové rázy až 40krát přesahující nominální rozsah senzoru nemají vliv na měření.
©Endress+Hauser
Senzor s keramickou membránou Ceraphire zaručuje vysokou dostupnost měřicích signálů a vysokou ochranu proti přetížení
Odolný proti korozi Odolný proti oděru Žádná difuze vodíkových iontů Žádné poškození membrány Suchý senzor bez případného úniku oleje do média Nejsou potřebné drahé materiály pro měřicí membránu
F
L
E
X
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Porovnat
Přesnost
0,075 % pro jednotlivý senzor, „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor
Procesní teplota
−25...+150 °C (−13...+302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
60 bar (900 psi)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Materiál procesní membrány
Keramika 316L, AlloyC
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1.5 psi až 600 psi)
Přesnost
0,2 % 0,1 % (volitelně)
Procesní teplota
−10 °C ... 70 °C (14 °F ... 158 °F) Průměr 29 mm (1,14"): 0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F)
Rozsah měření tlaku
100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Hlavní smáčené díly
Průměr 22 mm a 42 mm: těsnění, 316L, keramika Průměr 29 mm: těsnění, PPS, polyolefin, keramika Prodlužovací kabel: PE, PUR, FEP
Max. měřená vzdálenost
200 m H2O (656 ft H2O)
Měřicí senzor
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Postupné ukončování - Zobrazit nástupce
Zpět
Produkt se postupně vyřazuje
Dostupné nové alternativy
Směrnice pro postupné vyřazování
Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.
Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).
Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.
Status produktu
Kořen produktu
PMC51
název
Absolutní tlak
a přetlak
Cerabar PMC51
Status produktu
In phase out
Datum vyřazení
12/2024
Zastavení objednávky
6/2027
Náhradní snímač do
not applicable
Kalibrace do
not applicable
Dostupnost náhradních dílů
7/2030
Oprava do
7/2030
Poradenství v oblasti údržby
Porovnat
Přesnost
Standardní 0,1 % Platina 0,075 %
Procesní teplota
−20 °C až 130 °C (−4 °F až 266 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
60 bar (900 psi)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Hlavní smáčené díly
Ceraphire Těsnění Slitina C276 316L
Max. měřená vzdálenost
400 m (1 312 ft) H₂O
Materiál procesní membrány
Keramický
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1.5 psi až 600 psi) relativní/absolutní
Postupné ukončování - Zobrazit nástupce
Zpět
Produkt se postupně vyřazuje
Dostupné nové alternativy
Směrnice pro postupné vyřazování
Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.
Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).
Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.
Status produktu
Kořen produktu
PMC71
název
Absolutní tlak
a přetlak
Cerabar PMC71
Status produktu
In phase out
Datum vyřazení
12/2024
Zastavení objednávky
6/2027
Náhradní snímač do
not applicable
Kalibrace do
not applicable
Dostupnost náhradních dílů
7/2030
Oprava do
7/2030
Poradenství v oblasti údržby
Porovnat
Přesnost
Standardní 0,05 % Platina 0,025 %
Procesní teplota
−40 °C ... 150 °C (−40 °F ... 302 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
60bar (900psi)
Rozsah měření tlaku
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Hlavní smáčené díly
Keramika Ceraphire Slitina C 316L Monel PVDF
Max. měřená vzdálenost
400m (1312ft) H2O
Materiál procesní membrány
Keramický
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1.5 psi až 600 psi) relativní/absolutní
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše