PřesnostStandard dle ASTM E-230 Speciál dle ASTM E-230
Doba odezvy63% rt = 0,3 s
Max. procesní tlak (statický)při 20°C: 40 bar (580 psi)' závisí na konfiguraci
Rozsah provozní teplotyTyp T: -270 °C ... 370 °C (-454 °F ...698 °F) Typ J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Typ E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Typ K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Typ N: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 96" (2438 mm) ostatní na dotaz
PřesnostStandard dle ASTM E-230 Speciál dle ASTM E-230
Doba odezvy63% rt = 0,3 s
Max. procesní tlak (statický)Standard dle ASTM E-230 Speciál dle ASTM E-230
Rozsah provozní teplotyTyp T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Typ J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Typ E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Typ K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Typ N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 96" (2438 mm) ostatní na dotaz
Přesnosttřída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 třída AA dle IEC 60751
Doba odezvyt50 = 3 s t90 = 6 s
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 25 bar (363 psi)
Rozsah provozní teplotyPT 100: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 10.000,00 mm (393,70'')
Kabelové sondy
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Kabelové sondy jsou kompaktní odporové teploměry a teploměry TC vybavené neodnímatelným ohebným kabelem. Jsou k dispozici buď bez procesní přípojky pro zapojení, nebo s různými standardními procesními přípojkami, jako je lisovací šroubení a závit, nebo se speciálními možnostmi, jako jsou navařovací podložky nebo bajonetové zámky. Plášť kabelových sond je v přímém kontaktu s procesním médiem. V závislosti na aplikaci jsou výrobky řady Endress+Hauser iTHERM CableLine k dispozici s různými materiály pláště a kabelu.
Kabelové sondy mohou mít nespočetné množství aplikací. Typickými příklady jsou strojní zařízení, systémy HVAC, monitorování skladovací teploty, laboratorní zařízení, autoklávy, ložiska, vysokotlaké nebo kryogenní aplikace. Kabelové sondy jsou optimální volbou pro obtížné podmínky instalace, například pro aplikace, kde je omezený prostor nebo kde místo měření vyžaduje ohýbání snímače. Lze je také použít pro monitorování povrchové teploty reaktorů.
Popis sortimentu
Kabelové sondy jsou zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť sondy přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelová sonda rychle a přesně detekovala rychlé změny teploty.
- Různé jednoduché nebo duální snímače RTD / TC pro optimální výkon měření ve všech aplikacích - K dispozici se schválením Ex pro použití v nebezpečných oblastech (jiskrově bezpečné nebo nejiskřící) - Různé materiály MI kabelů a propojovacích kabelů pro různé požadavky - Bez nebo s procesním připojením - svěrné šroubení, závit, jiné typy na vyžádání (např. přivařovací podložky) - Třída ochrany IP66/67
Technologie, konstrukce a výhody termočlánků (TC) při měření teploty.
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .