Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Radarové měření hladiny

Kontinuální měření hladiny kapalin a pevných látek pomocí radarových senzorů ve volném prostoru

Hladinový radar Micropilot
23 Výrobky
Filtrovat X icon

Radarové měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O radarovém měření hladiny

Radarové měření hladiny s instalací senzoru Micropilot v orientaci shora dolů je dokonale vhodné pro všechna průmyslová odvětví. Bezkontaktní radar s jednoduchým uvedením do provozu a bezproblémovým provozem šetří čas i peníze. K použití v širokém rozsahu různých aplikací – ať v jednoduchých zásobních nádržích, v korozivních či agresivních médiích, nebo v aplikacích s přesným měřením obsahu zásobníků. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Micropilot pro využití radarového měření.

Radarové měření hladiny představuje spolehlivé řešení, dokonce i za extrémních procesních podmínek (tlak, teplota) a v přítomnosti výparů. Micropilot lze používat k bezkontaktnímu měření hladiny také v hygienických aplikacích. Různé verze senzoru Micropilot jsou vhodné pro různá odvětví, jako například úpravny pitné a odpadní vody, potravinářský a procesní průmysl nebo farmacii (life sciences). K dispozici jsou různé verze antén pro jakýkoli typ aplikace radarového měření.

Radarové měření: princip měření

Senzor Micropilot funguje na základě vysokofrekvenčních radarových impulzů, které jsou vysílány anténou a odráží se od povrchu média v důsledku změny hodnoty Dk (relativní dielektrická konstanta). Doba letu (Time-of-Flight ) odraženého radarového impulzu je přímo úměrná uražené vzdálenosti. Při známých rozměrech zásobníku je pak možné vypočítat výšku hladiny.

Výhody

  • Bezkontaktní, bezúdržbové měření
  • Bez ovlivnění vlastnostmi média, jako například hustotou nebo vodivostí, v sypkých materiálech rovněž bez ovlivnění hlukem či prachem vznikajícím při plnění
  • Volně nastavitelný rozsah měření
  • Pro vysoké teploty do +450 °C