Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řízené radarové měření hladiny

Kontinuální měření hladiny kapalin a pevných látek pomocí radarových senzorů s vedenou vlnou.

Řízené radarové měření hladiny
8 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Měření hladiny radarem s vedenými impulzy

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O řízení radarového měření hladiny

Měření hladiny pomocí radarů s vedenými impulzy s instalací senzoru Levelflex v orientaci shora dolů je dokonale vhodné pro všechna průmyslová odvětví. Senzor radaru s vedenými impulzy s jednoduchým uvedením do provozu a bezproblémovým provozem šetří čas i peníze. K použití v širokém rozsahu různých aplikací – ať v jednoduchých zásobních nádržích, v korozivních či agresivních médiích, nebo v aplikacích s těžkými podmínkami. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment zařízení Levelflex pro využití měření pomocí radarů s vedenými impulzy.

Měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy je vhodné pro měření kapalin a sypkých materiálů. Stav povrchu média hraje zanedbatelnou úlohu díky bezpečnému vedení odražených vln. Měření není ovlivňováno turbulencemi na povrchu kapalin, tvorbou pěny ani sklonem povrchů v různých úhlech či trychtýřovitými útvary na výstupech, které vznikají v sypkých materiálech. Radar s vedenými impulzy je rovněž ideální volbou pro měření rozhraní.

Měření pomocí radaru s vedenými impulzy: princip měření

Levelflex pracuje s vysokofrekvenčními radarovými impulzy, které jsou vysílány a vedeny podél tělesa sondy. Jakmile impulz dorazí k povrchu média, část impulzu se odrazí zpět v důsledku změny hodnoty Dk (relativní dielektrická konstanta). Doba (Time-of-Flight) mezi vysláním a přijetím impulzu se uvnitř přístroje měří a analyzuje a je přímo vytvořena hodnota vzdálenosti mezi procesním připojením a povrchem produktu.

Výhody

  • Spolehlivé měření: není ovlivňováno povrchem média, překážkami ani usměrňovači toku v zásobníku
  • Zvýšení bezpečnosti měření prostřednictvím vyhodnocení na konci sondy (End-of-Probe – EoP)
  • Bezpečné měření také během plnění zásobníku