Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření průtoku diferenčním tlakem

Kontinuální měření průtoku pomocí převodníků diferenčního tlaku.

Měření průtoku diferenčním tlakem
11 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Výběr specifických produktů pro danou aplikaci

Pomocí našeho vyhledávače produktů můžete vyhledat správná měřicí zařízení, software nebo systémové komponenty, které vyhovují vašim potřebám. Applicator vám pomůže provést individuální výběr produktu podle oblasti použití.

O měření průtoku diferenčním tlakem

Osvědčené použití v široké škále aplikací v různých průmyslových odvětvích: Převodníky diferenčního tlaku nabízejí možnost kontinuálního měření průtoku ve spojení s převodníky diferenčního tlaku v plynech, parách a kapalinách. Tyto převodníky jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak ve standardních aplikacích, tak v aplikacích s vysokými procesními tlaky a teplotami.

Princip měření

Měření průtoku se používá k určení množství, které proteče potrubním systémem za jednotku času. Měření průtoku pomocí diferenčního tlaku se provádí pomocí snímačů diferenčního tlaku. Mezi snímače diferenčního tlaku patří clony, Pitotovy trubice nebo Venturiho trubice. Po instalaci do potrubí vytvářejí diferenční tlak, který se měří pomocí převodníku diferenčního tlaku. Z této naměřené hodnoty se v převodníku diferenčního tlaku vypočítá průtok.

Výhody

  • Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace.
  • Předmontované tlakově testované ventilové bloky.