Turbimax CUS52D poskytuje výsledky měření stejně přesné jako v laboratoři – i při velmi nízkém zákalu. Je proto také vhodný pro monitorování kritických kontrolních bodů (CCP) ve vaší úpravně vody nebo distribuční síti.
Vhodné pro všechna místa měření zákalu
Díky svému měřicímu rozsahu je snímač vhodný pro všechna místa měření zákalu ve vašem závodě a lze jej namontovat jak přímo do potrubí, tak do obtokové instalace.
Provoz nenáročný na údržbu
Lapač vzduchových bublin a ultrazvukový čisticí systém udržují snímač čistý, takže naměřená hodnota nemůže být ovlivněna vzduchovými bublinami a usazeninami.
Robustní průtoková sestava
Průtoková sestava odolává vysokým tlakům a teplotám a je ideální pro oblasti s nízkým zákalem díky velmi nízkému zpětnému rozptylu.
Verifikace a kalibrace senzoru bez Formazinu
S referenci v pevné fázi můžete bezpečně ověřit a kalibrovat senzor zákalu - bez jakýchkoli kalibračních standardů kapaliny. To chrání vaše zaměstnance a váš proces před kontaktem s nebezpečnými kapalinami, jako je Formazin.
Rozsah měřeníFor formazin: 0 to 4000 FNU Display range up to 9999 FNU For sludge: 0 to 300 g/L The achievable measuring range depends very much on the media
Procesní teplotaProcesní teplota: −5 až +50 °C (23 až 122 °F) Okolní teplota: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Rozsah měřeníV závislosti na délce dráhy a aplikaci se rozsah měření liší v rozmezí: TOCeq: 0 až 400 mg/l CODeq: 0 až 20 000 mg/l BODeq: 0 až 5 000 mg/l SAC254: 0 až 1 000 /m TU: 0 až 800 FAU TSS: 0 až 10 000 mg/l NO3-N: 0 až 500 mg/l APHA/Hazen: 0 až 500 Hazen
Procesní teplota0 až 50 °C 32 až 122 °F
Procesní tlak0,5 až 10 bar abs. 7,3 až 145 psi
Měřicí metodaAbsorbance UV/VIS při 200 až 800 nm
Senzory a převodníky zákalu
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Měření zákalu má zásadní význam pro zajišťování jakosti a řízení procesů v nejrůznějších aplikacích, jako např. výroba pitné vody, monitorování odpadních vod a měření koncentrace kalu v čistírnách odpadních vod, monitorování odtoku do mořské vody v odsolovacích projektech či zjišťování ztrát produktů v mlékárnách. Klepnutím na tlačítko níže zjistíte, jak mohou naše senzory a převodníky zákalu a nerozpuštěných látek podpořit vaši aplikaci.
Jaké senzory zákalu zvolit
Naše senzory a převodníky zákalu se používají ve vodárenství a odpadních vodách, v průmyslu chemikálií, energetice, potravinách a nápojích, life sciences atd. Výběr senzorů závisí na použití: pro média s nízkým zákalem, např. pitnou vodu, zvolte nefelometrické senzory. Pro měření vysokého zákalu, např. v odpadních vodách, použijte senzory nerozpuštěných látek. Pro aplikace s extrémně proměnlivými hodnotami zákalu použijte absorpční senzory, které poskytují jednoznačné výsledky měření, např. pro spolehlivé zjišťování ztrát produktu.
Zákal je zákal kapaliny způsobené suspendovanými částicemi. Toto video ukazuje, jak fungují principy měření zákalu.
Zákal je zákal kapaliny způsobené suspendovanými částicemi. Toto video ukazuje, jak fungují principy měření zákalu.
Měření nerozpuštěných látek
Senzory pevných částic nebo senzory rozptýlených částic využívají metody zpětně rozptýleného světla. Jsou vybaveny LED lampou a dvěma světelnými detektory umístěnými v úhlech 90 a 135 stupňů. Částice v médiu působí odraz světla vyzařovaného lampou. Zákal nebo koncentrace nerozpuštěných látek v médiu se vypočítá z intenzity světla dopadajícího na detektory. Převodník zobrazuje hodnotu nerozpuštěných látek v požadovaných jednotkách, jako např. g/l nebo % TS.
Senzory pracující na principu nefelometrie měří zákal podle ISO 7027 / EN 27027. Jsou vybaveny IČ LED zdrojem a detektorem, který je umístěn v úhlu 90 stupňů. IČ lampa vysílá do média světelný paprsek, který po nárazu na částici v definované oblasti vytváří odražené světlo. Detektor přeměňuje přijaté světlo dané intenzity na elektrický signál. Tento signál je potom převeden na hodnotu zákalu, kterou převodník zobrazuje v požadovaných jednotkách.
Zařízení pro měření absorpčního zákalu měří absorbanci světla částicemi v médiu. Jsou vybavena LED lampou a světelným detektorem, který je umístěn přímo proti lampě. Částice v médiu mezi nimi tlumí vyzařované světlo, které detektor nejprve přeměňuje na elektrický signál a následně na hodnotu zákalu. Naše pokročilé senzory jsou vybaveny druhým detektorem, který používá jinou vlnovou délku a zlepšuje tak spolehlivost měření.
Pro měření zákalu vám poskytneme kompletní sortiment nástrojů: zařízení pro měření zákalu, nerozpuštěných látek s příslušnými převodníky zákalu a příslušenstvím.
Naše sondy pro měření zákalu vám zaručují naprostou flexibilitu. Instalujte je přímo do potrubí nebo do průtočné armatury s inline měřením bez ztráty produktu nebo pomocí držáku do jakéhokoli otevřeného kanálu, jímky nebo nádrže.
Naše převodníky zákalu zpracovávají naměřený signál každého zařízení pro měření zákalu a zobrazují jej podle vašich požadavků: jako FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidity Unit) a další.
Senzory zákalu se validují a kalibrují pomocí chytrých pevných referenčních standardů: postup je jednoduchý a nevyžaduje použití žádné kapaliny, např. formazinu.
Vybírejte ze široké nabídky armatur pro měření zákalu: pevné montážní armatury, ponorné armatury, průtočné a retrakční armatury.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .