Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
VstupKamera: 5MP kamera na zadní straně s automatickým ostřením a diodovým bleskem s 1 500 mcd 2MP kamera na přední straně Skener: 1D/2D čárový scanner
Současné požadavky na měřicí techniku daleko přesahují rámec pouhého zaznamenávání naměřených hodnot. Měřicí přístroje je nutné napájet a chránit proti přepětí, naměřenou hodnotu je potřeba zobrazit nebo zpracovat, musí být sledovány limitní hodnoty a data archivována se zabezpečením proti neoprávněné manipulaci. Tyto úkoly splní systémové komponenty a přístroje pro správu dat Endress+Hauser.
Výhody
Jednoduchá instalace, snadné použití a nastavení a provoz
Informace o provozu v reálném čase přímo na místě
Zvýšená využitelnost výroby díky proaktivní diagnostice a ochraně měřicích zařízení
Flexibilita při použití založena na různém provedení pouzder, všech důležitých komunikačních protokolech a potřebných schváleních pro celý svět
Kompletní nabídka výrobků pro vybavení měřicího místa od jednoho dodavatele
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Systémové komponenty a správa dat
Systémové komponenty a správa dat - komplexní řešení
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .