© Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Vstup
USB signál podle specifikace USB.
Výstup
Propojuje polní zařízení HART s USB rozhraním notebooku
Oblast použití
Modem Commubox FXA195 propojuje protokoly HART s přirozeně bezpečnými měřicími zařízeními k rozhraní USB systému Windows.
Díky tomu je možné dálkové ovládání převodníků pomocí softwaru Endress+Hauser FieldCare. Napájení Commuboxu je zajištěno přes rozhraní USB.
Výhody
Polní přístroje je možno uvádět do provozu přímo z velína nebo odkudkoli z proudové smyčky
Plná podpora pro obslužné programy FieldCare software
Pro připojení do jiskrově bezpečných obvodů (4–20 mA)
Bezreakční provedení podle IEC 61508 pro připojení do regulačních obvodů 4–20 mA SIL2
Možnost zapnutí komunikačního odporu
Dodáváme kabel k adaptéru 4 mm / 2 mm
Úspěšné projekty
Vzdálené monitorování přes Bluetooth®
Nastavení a monitorování zařízení v závodě na výrobu amoniaku představuje značné výzvy. Společnost Engie Energía využívá pokročilá technologická řešení, jako jsou zařízení pro dálkovou komunikaci v nebezpečných prostorách.
Přečtěte si celý příběh
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Funkce
Spojuje jiskrově bezpečné SMART převodníky, které disponují protokolem HART, s USB portem na PC nebo na notebooku. To umožňuje dálkové ovládání převodníků přes FieldCare.
Vstup
USB signál podle specifikace USB.
Výstup
Propojuje polní zařízení HART s USB rozhraním notebooku
Nejstahovanější
The Commubox FXA195 is an intrinsically safe interface for Smart
transmitters. It converts HART protocols to USB signals.
The Commubox FXA195 is an intrinsically safe interface for Smart
transmitters. It converts HART protocols to USB signals.
Jazyk:
English
Verze:
03/10/2025
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
Commubox_FXA195_v3.00.01.zip
Commubox FXA195
Intrinsically safe interface for Smart transmitters. Converts HART
protocols to USB signals.
EN
CS
DE ES FR IT JA RU
23/11/2011
30/11/2005
30/06/2005
Jazyk:
English
Verze:
23/11/2011
Velikost souboru:
995.9 KB
Název souboru:
TI00404FEN_1311.pdf
15 dokumenty
Intrinsically safe interface for Smart transmitters. Converts HART protocols to USB signals.
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Russian
23/11/2011
30/11/2005
30/06/2005
Jazyk:
English
Verze:
23/11/2011
Velikost souboru:
995.9 KB
Název souboru:
TI00404FEN_1311.pdf
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
EN
CS
Russian
23/11/2020
02/09/2019
23/04/2018
Jazyk:
English
Verze:
23/11/2020
Velikost souboru:
311.8 KB
Název souboru:
XA01753FEN_0320.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Jazyk:
English
Verze:
13/12/2021
Velikost souboru:
390.9 KB
Název souboru:
XA02790FEN_0121-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
27/09/2021
23/03/2020
06/04/2016
17/09/2015
01/04/2005
Jazyk:
Czech
Verze:
27/09/2021
Velikost souboru:
397 KB
Název souboru:
XA00336FCS_1621.pdf
FM Drawing No.: 960007250 Drawing Type: Control drawing
Jazyk:
English
Verze:
01/02/2006
Velikost souboru:
336.6 KB
Název souboru:
ZD212FEN.pdf
CSA Drawing No.: 960007251 A Drawing Type: Installation drawing
Jazyk:
English
Verze:
01/08/2005
Velikost souboru:
413.7 KB
Název souboru:
ZD200FEN.pdf
Product root: FXA195- Declaration number: BVS05ATEX E 039
EN
CS
German French
14/10/2021
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EG_05 014-e.pdf
Product root: FXA195- Declaration number: UK_00248_01.21
Jazyk:
English
Verze:
24/11/2021
Velikost souboru:
299.3 KB
Název souboru:
UK_00248_01.21.pdf
Product family: Commubox, Fieldedge
Product root: FXA195-, HXF40- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Jazyk:
Russian
Verze:
30/09/2024
Velikost souboru:
813.7 KB
Název souboru:
EAC KZ 7500533 13 12 04804.pdf
Product root: FXA195- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA EXAM Category: II (1) D Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC
Jazyk:
English
Verze:
28/12/2015
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BVS 05 ATEX E039_N1-0en.pdf
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše