Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření hladiny pomocí tlaku

Kontinuální měření hladiny pomocí převodníku diferenčního tlaku

Měření hladiny pomocí tlaku
9 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Výběr specifických produktů pro danou aplikaci

Pomocí našeho vyhledávače produktů můžete vyhledat správné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty. Nástroj Applicator vám pomůže provést individuální výběr produktu podle vaší aplikace.

O měření hladiny pomocí tlaku

Osvědčené použití v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích: Převodníky diferenčního tlaku nabízejí možnost kontinuálního měření výšky hladiny a měření objemu a hmotnosti kapalin. Jsou vhodné pro všechny typy médií, a to jak pro standardní aplikace, tak pro aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami.

Princip měření

Pro měření diferenčního tlaku v aplikacích měření hladiny náplně měří modul snímače hydrostatický tlak, který se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na hladině náplně vlivem gravitace. Druhý modul snímače měří tlakovou výšku. Z těchto digitálních hodnot se ve vysílači vypočítá hladina.

Výhody

  • Univerzální převodníky diferenčního tlaku pro průtokové, hladinové a filtrační aplikace.
  • Procesní teploty od -70 do +400 °C jsou možné s membránovými těsněními.
  • Lepší dostupnost procesu a minimalizace bezpečnostních rizik díky elektronickému systému diferenčního tlaku.