Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nová definice neinvazivního měření teploty!

Pro náročné aplikace, které obvykle vyžadují teploměr s tyčovou jímkou, je skvělou alternativou neinvazivní teploměr iTHERM SurfaceLine TM611.

Neinvazivní teploměr namontovaný na vnějším povrchu potrubí

Alternativa pro náročné procesní podmínky.

  • Vynikající přesnost a doba odezvy srovnatelná s invazivním měřením teploty!
  • Měření procesní teploty bez rizika úniku a narušení průtoku.
  • Skutečné měření! Žádná elektronická kompenzace, žádné výpočty.
  • Optimalizovaná tepelná vodivost: Pokročilá geometrie tepelného spojovacího prvku pro vynikající přenos tepla.
  • Minimalizovaný odpor při přenosu tepla: Pro optimální přesnost a dobu odezvy.
Neinvazivní teploměr pro náročné aplikace ©Endress+Hauser

Pro náročné aplikace ve všech odvětvích

  • Vysoké rychlosti proudění
  • Vysoké procesní tlaky
  • Vysoce viskózní média
  • Žíravá média
  • Abraze
  • Pigging
  • Malé průměry potrubí
Neinvazivní teploměr pro monitorování energie ©Endress+Hauser

Pro monitorování energie a bezpečnosti

  • Projekty na zelené louce
  • Následná instalace
  • Dočasná měření
  • Dodatečná měření
  • Pružné umístění v různých bodech na jednom potrubí...
  • ... nebo na různých potrubích v závodě

Přehled produktů

Odhalte vynikající přesnost, zvýšenou bezpečnost a pozoruhodné úspory času a nákladů s iTHERM SurfaceLine TM611. Objevte jeho všestrannost v těžkých průmyslových odvětvích a zjistěte, jak vám může pomoci překonat aplikační výzvy.

Research engineer, TU Ilmenau

Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.

Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.

Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 enables the integration of precise temperature measurement - without any mechanical modification / plant downtime. A very interesting solution for our ongoing production.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ - často kladené otázky

Kontaktujte nás

Máte další otázky? Chcete si produkt vyzkoušet na vlastní kůži?
Kontaktujte nás pro jakoukoli podporu nebo dotazy. Jsme přesvědčeni, že iTHERM SurfaceLine TM611 prokáže svou hodnotu při praktickém používání.

Závěrečné poznámky

Více informací