Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Teploměrné jímky a ochranné trubky

Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory v různých průmyslových aplikacích

Teploměrné jímky a ochranné trubky pro teplotní senzory
26 Výrobky
Filtrovat X icon

Phase out policy

Endress+Hauser are committed to the long term support of all our products

We undertake support and service for our products for a period of ten years after notice of product withdrawal (until spareparts are not available any more)

However we reserve us the right to offer alternative solutions including replacement products if deemed more appropriated.

Status details

Product root Name Product status Phase out date Order stop Spare sensor until Calibration until Spares available Repair until New alternative Maintenance advice
TA550 TA550 Ochranná jímka z jednolitého tyčového materiálu In phase out unavailable not applicable not applicable not applicable not applicable not applicable not applicable TT151

Teploměrné jímky a ochranné trubky

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O teploměrné jímce a ochranné trubce

Teploměrná jímka představuje část teploměru přicházející do styku s procesním médiem. Teploměrné jímky se dělí na ochranné trubky konstruované ze svařovaných trubek a teploměrné jímky vyráběné z plných tyčových materiálů vyvrtáním příslušného otvoru.
Teploměry v mnoha případech nelze umístit přímo do média, ale potřebují určitou ochranu před nepříznivými procesními podmínkami. Teploměrná/ochranná jímka navíc poskytuje možnost výměny měřicí vložky bez přerušení procesu.

Naše obrovské portfolio teploměrných jímek a ochranných trubek zahrnuje:

  • Konstrukce jímky - svařovaná, z tyčového materiálu nebo kovaná.
  • Široká škála průmyslových a hygienických procesních připojení - např. závitové, přírubové, navařovací, nástrčné, lisovací, svěrné a mnoho dalších.
  • Široký výběr materiálů - od nerezové oceli přes slitiny až po keramiku a další.
  • S prodlužovacím hrdlem nebo bez něj.
  • Provedení podle DIN 43772, ASME B40.9 nebo NAMUR NE 170.

Naše nabídka služeb

Společnost Endress+Hauser vás podpoří při výběru, konfiguraci a objednávce vhodné teploměrné jímky pro vaše procesní podmínky a specifikace.

1. Možnosti objednání

  • Teploměr a vhodná jímka se dodávají jako předem smontovaná jednotka pod jedním objednacím kódem.
  • Teploměr a teploměrná jímka se dodávají jako dvě jednotky se samostatnými objednacími kódy. Tuto možnost lze využít v projektové činnosti s externími staviteli zařízení díky flexibilitě instalace jednotek v různých časech / na různých místech.
  • Teploměrná jímka jako samostatné zařízení, např. jako náhradní díl nebo dodatečná montáž.

2. Jednoduchá a komplexní konfigurace výrobku podle specifikací (standardy jímek, připojení teploměru, procesní připojení, tvar hrotu, rozměry...)

3. Výpočet velikosti/pevnosti jímky zajišťuje strukturální integritu jímky a její schopnost odolávat stanoveným procesním podmínkám. Tento výpočet zohledňuje materiálové vlastnosti a geometrické rozměry teploměrné jímky, jakož i procesní podmínky. Úspěšný výpočet ověřuje, zda je teploměrná jímka bezpečná a vhodná pro použití v zamýšlené aplikaci.