Vyvíjející se potřeby zpracovatelského průmyslu
Průmyslový Ethernet je odpovědí na otázku, jak dosáhnout spolehlivého připojení. Díky Ethernetu-APL a jednopárovému Ethernetu je možná bezproblémová datová komunikace i v těch nejnáročnějších prostředích, což zajišťuje spolehlivost. Zavedením průmyslového Ethernetu získáte přístup k datům v reálném čase a dále zlepšíte interoperabilitu systému. Mnoho procesních závodů se doposud potýká s chybějícími standardy procesních hodnot a dat o aktivech. Proto je otevřená digitální komunikace klíčová, zejména proto, že data o aktivech, jako je firmware, konfigurační soubory a diagnostika, podporují škálovatelnost vašeho podniku. Inteligentní ethernetová zařízení, poháněná protokoly jako PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP a Ethernet-APL, umožňují bezproblémovou komunikaci, díky čemuž je automatizace efektivnější a škálovatelnější. S tím, jak se průmyslová odvětví směřují k digitalizaci, sítě založené na Ethernetu kladou základ pro chytřejší, propojenější a na budoucnost připravené operace.
Vznik komunikačních protokolů založených na Ethernetu
Není to tak dávno, co se začalo do popředí zájmu o potenciál Ethernetu jako fyzické vrstvy pro integraci na úrovni provozu v průmyslových aplikacích. Jako páteř moderní konektivity umožňuje Ethernet vysokorychlostní a nízkolatenční přenos dat, bezproblémovou integraci systému a také spolehlivý vzdálený přístup s minimálními chybami – což je nezbytné pro dnešní inteligentní výrobní prostředí.
V potravinářském a nápojovém průmyslu se běžně používají protokoly založené na Ethernetu. Tyto protokoly pomáhají udržovat kvalitu a konzistenci produktů tím, že umožňují přesnou kontrolu nad výrobními procesy. Chemický průmysl také těží z protokolů založených na Ethernetu, které usnadňují integraci komplexních zařízení pro chemické zpracování a zajišťují přesný přenos a řízení dat. V sektoru biologických věd se protokoly založené na Ethernetu používají ke správě sofistikovaných laboratorních zařízení a automatizovaných systémů. Tyto protokoly umožňují bezproblémovou komunikaci mezi různými zařízeními a zajišťují, že experimenty a procesy jsou prováděny s vysokou přesností a spolehlivostí. Možnosti sítě PROFINET v reálném čase jsou obzvláště cenné pro aplikace vyžadující přísnou kontrolu a monitorování.
Kromě výkonu a interoperability zvyšuje komunikace založená na Ethernetu také nákladovou efektivitu snížením požadavků na kabeláž, minimalizací pracovní síly a optimalizací využití zdrojů. Hraje klíčovou roli ve zvyšování bezpečnosti a zajištění souladu s předpisy díky monitorování nebezpečných podmínek v reálném čase a automatizaci bezpečnostních protokolů. Tyto funkce nejen chrání váš personál a zařízení, ale také podporují dodržování oborových předpisů prostřednictvím přesného sledování a reportování dat.
Ethernet-APL: Zlepšení konektivity a efektivity
Chcete zkombinovat rychlost Ethernetu s vašimi specifickými požadavky na automatizaci procesů? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) je řešením – poskytuje rychlý a bezpečný přenos dat i v nebezpečném průmyslovém prostředí. Ethernet-APL posouvá digitalizaci ještě dále a podporuje plnou konektivitu mezi koncovými body v průběhu celého životního cyklu procesního závodu.
Dlouhodobě chyběla standardizace v celé průmyslové infrastruktuře. Podle zprávy o průmyslových sítích z roku 2024, kterou vydala společnost Cisco, až 37 % odvětví uvádí tuto skutečnost jako jeden z hlavních problémů. To je jeden z několika důvodů, proč přední normalizační organizace spolupracovaly s významnými průmyslovými partnery, jako je Endress+Hauser, na specifikaci pokročilé fyzické vrstvy pro Ethernet, která splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu. Ethernet-APL je navržen tak, aby byl otevřený, připravený na budoucnost a na průmyslový internet věcí (IIoT). Ve stejné studii 63 % respondentů uvedlo, že zvýšili své výdaje na infrastrukturu, přičemž 28 % vsadilo na Ethernet, aby zajistilo budoucnost svého provozu již nyní.
Poté, co byla analogová komunikace inovována technologií fieldbus, nyní směřujeme na další úroveň průmyslové komunikace. Díky své rychlosti, robustnosti a interoperabilitě překonává Ethernet-APL předchozí omezení a nabízí zcela nový přístup k propojení v terénu. Ethernet-APL je plně kompatibilní s předními protokoly, jako jsou PROFINET a EtherNet/IP, a je tak osvědčeným řešením pro budoucnost a pohání vývoj průmyslové automatizace v různých odvětvích. Například:

IO-Link: Transformace konektivity zařízení
Standardizovaný komunikační protokol zlepšuje konektivitu tím, že nabízí bezproblémovou interoperabilitu, offline parametrizaci a diagnostiku v reálném čase. IO-Link umožňuje vzdálenou konfiguraci a monitorování zařízení, čímž zvyšuje provozní flexibilitu a snižuje potřebu ručního nastavování.
Schopnost IO-Linku integrovat se s různými sběrnicovými systémy je navíc ideální pro modernizaci stávajících systémů s moderními automatizačními technologiemi, zejména tam, kde jsou procesní prostředí a požadavky na přístroje poměrně jednoduché. Jako doplněk ke strukturám založeným na ethernetu je IO-Link perfektní volbou pro měřicí body, které lze označit za méně kritické.
Jak IO-Link podporuje různá odvětví

Prozkoumejte výhody IO-Link pro průmyslovou automatizaci
Během celého životního cyklu závodu nebo modulu musí zařízení splňovat přísné požadavky: snadnou instalaci, efektivní provoz a inteligentní optimalizaci. Pro tyto výzvy nabízí digitalizace prostřednictvím IO-Link spolehlivá řešení. Máte ve svém závodě různé dodavatele měřicích zařízení? IO-Link spolupracuje s různými výrobci a zajišťuje spolehlivou komunikaci senzorů a akčních členů.

Spolehněte se na naši podporu při ověření a uvedení vašich digitálních sítí do provozu
V situaci, kdy zákazník staví nové zařízení nebo upravuje síť stávajícího závodu, je zásadní ověřit možnosti digitální komunikace a učinit solidní rozhodnutí. Díky našim odborným znalostem v oblasti návrhu a uvádění digitálních sítí do provozu vám můžeme v tomto procesu pomoci. Nabízíme služby ověření a uvádění síťových topologií do provozu, abychom zajistili, že naši zákazníci implementují nejlepší možnou technologii pro jejich individuální případ použití.
Zjistěte více o tom, jak vám může pomoci naše poradenská a uváděcí služba, stažením informací o aplikaci.