Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Výrobní centrum Endress+Hauser

Výrobní centra

Naše výrobní centra jsou na vedoucí pozici v senzorové a měřicí technologii i systémových komponentech

Našich pět výrobních center se sídlem v Německu a ve Švýcarsku se zaměřuje na know-how v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a logistiky. Zde také vyrábíme klíčové součásti pro naši celosvětovou produkci. Podniky v Brazílii, Číně, Francii, Indii, Itálii, Japonsku, Jižní Africe, Velké Británii a USA montují, testují a kalibrují přístroje především pro regionální trhy. To nám pomáhá rychle, pružně a individuálně zásobovat naše zákazníky kdekoliv na světě.

Kvalita především

Kvalita a neustálé zlepšování je prioritou ve společnosti Endress+Hauser. Usilujeme o příkladnou kvalitu našich produktů a služeb – bez ohledu na to, ze kterého podniku Endress+Hauser pocházejí. Při nákupu zboží a služeb hledáme partnerství s dodavateli, kteří aplikují stejné zásady pro zajišťování kvality. Náš systém řízení je založen na ISO 9001 a OHSAS 18001. Navíc některé podniky jsou certifikovány podle ISO 14001 a ISO 50001.

Řešení pro každý úkol

Zákazníkům dodáváme statisíce měřicích míst každý rok: prakticky každé zařízení je jedinečné, vybrané z široké nabídky, která obsahuje 2 000 různých výrobků a miliardu dostupných variant. Pro zvládnutí tohoto množství možností používáme moderní, vysoce automatizovaná výrobní zařízení, která jsou neustále modernizována, aby vyhověla nejmodernějšímu standardu. Spoléháme na kvalifikované a vysoce motivované zaměstnance a nabízíme jim širokou škálu školení a možnosti dalšího vzdělávání.

Inovace od prvního dne

Společnost Endress+Hauser, která byla založena v roce 1953, byla skutečným průkopníkem v oblasti elektronické měřicí techniky. Od té doby neustále přesvědčujeme naše zákazníky o nových výrobcích a řešeních. Naše průmyslová odbornost a podrobné aplikační know-how jsou stále na čele průkopnického vývoje a podporuje naše zákazníky v transformaci do digitální budoucnosti.

Minimální úsilí při integraci

K zajištění toho, aby naše přístroje mohly být integrovány do kontrolních a řídicích systémů s minimálním úsilím, provádíme jejich testování v prostředí různých dodavatelů a zajišťujeme, aby měly před uvedením na trh odpovídající certifikaci. Vyvíjíme také plně vybavená přístrojová řešení pro konkrétní aplikace, například měření hustoty, dávkování a plnění, detekce úniku, měření ve velkoobjemových tancích, stejně jako softwarová řešení pro řízení přístrojů a provádění kalibrace.