Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Pro cílenou minimalizaci emisí je nutné spolehlivě analyzovat a monitorovat koncentrace plynů. Využíváme inovativní technologie a osvědčené principy měření, abychom poskytli řešení orientovaná na budoucnost - a to i při měření agresivních nebo jedovatých plynů a při instalaci zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. Globální a efektivní prodejní síť a kompetentní servis pomáhají s realizací projektů a údržbou instalované měřicí techniky. Digitální služby, jako je např. nejen sledování stavu, ale také možnost analytického vyhodnocení údajů o stavu a aplikaci.
Díky našim dlouholetým zkušenostem s plánováním, projektováním a uváděním systémových řešení do provozu jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Systémy pro kontinuální měření emisí (CEMS) a analýzu procesních plynů (PGA) jsou modulárně navrženy a přizpůsobeny individuálním požadavkům. Využijete také podrobné osobní poradenství a flexibilní servis v průběhu celého projektu - od plánování projektu až po celoživotní údržbu. To znamená efektivnější harmonogramy, nižší náklady a menší riziko.
Technologie in-situ: Správné řešení pro rychlé a nefalšované výsledky měření
Díky naší inovativní technologii měření in-situ lze měřicí zařízení instalovat do potrubí, kterým proudí plyn, a to přímo v místě měření. Toto řešení zařízení se vyznačuje zejména velmi krátkou dobou odezvy a minimálními nároky na údržbu. Měření probíhá v celém potrubí, kterým proudí plyn (typ cross-duct), nebo v delší měřicí dráze v případě typu měřicí sondy. Díky tomu poskytují analyzátory plynů in-situ reprezentativnější naměřené hodnoty než extrakční řešení.
Výhody technologie měření na místě:
Přímé a nefalšované měření
Rychlé měření - téměř v reálném čase
Nízké nároky na údržbu
Těžební technologie: Přesné výsledky měření i v náročných podmínkách
Naše extrakční analyzátory plynů lze použít v široké škále aplikací. Částečný proud plynu je odebírán z plynovodu přes vybrané měřicí sondy, upravován a poté přiváděn do modulu analyzátoru za konstantních podmínek. Celá úprava plynu - od odběru a úpravy vzorku až po analýzu - je optimálně navržena pro konkrétní měřicí úlohu. Tato flexibilita umožňuje měřit agresivní, hořlavé nebo jedovaté plyny - a to i za obtížných procesních podmínek, jako jsou vysoké teploty, tlaky nebo prašnost.
Výhody extrakční analýzy plynů:
Vysoká úroveň flexibility
Měření i za různých procesních podmínek
Velmi přesné měření
Monitorování stavu a monitorovací služby
Vědět dnes, co se stane zítra: Monitoring Box je digitální řešení pro nepřetržité sledování stavu zařízení a závodu i samotné aplikace. Jeho kombinace historických dat a dat v reálném čase poskytuje transparentní přehled o překročených mezních hodnotách a změnách stavu. Data jsou analyzována a vytvářejí diagnostiku, statistiky a prognózy, které umožňují prediktivní údržbu založenou na potřebách. Umožňuje také provozovat zařízení a provozy v rozsahu vysokých výkonů a efektivně využívat zdroje. Jako inteligentní rozšíření našich stávajících produktových řešení zvyšuje Monitoring Box v kombinaci s digitálními službami cíleně produktivitu průmyslových aplikací.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Využijte našich dlouholetých zkušeností a kompletního portfolia pro kontinuální monitorování emisí s řešeními orientovanými na budoucnost a přizpůsobenými příslušným měřicím úlohám ve vašem odvětví.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .