Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
113 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Potřebujete pomoc s výběrem a dimenzováním vašeho dalšího zařízení?

Pohodlně vyberte, velikost a nakonfigurujte produkty, které nejlépe vyhovují vašim měřicím úkolům a aplikacím.

O měření průtoku kapalin, plynů a páry

Konzistentní kvalita výrobků, bezpečnost, optimalizace procesů a ochrana životního prostředí – to je jen několik důvodů, proč průmyslové měření průtoků je v dnešní době stále důležitější. Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie jsou jen některé z tekutin, které je zapotřebí měřit každý den. Neexistuje žádná jediná, celoplošná technologie vhodná pro všechny tyto aplikace, takže si můžete vybrat průtokoměr z naší komplexní nabídky výrobků, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vašeho procesu.

Výhody

  • Měření průtoku podporuje řízení procesů: Od samostatného měřicího bodu s komunikačními funkcemi až po kompletní řešení pro nadřazené řídicí systémy – průtokoměry Endress+Hauser jsou přizpůsobeny požadavkům našich zákazníků.
  • Díky automatizovanému řízení procesů a nejmodernějším komunikačním rozhraním (systémy sběrnic) se měření průtoku v posledních letech prosazuje ve stále nových oblastech použití.
  • Můžete si vybrat z různých měřicích principů – měření hmotnostního průtoku na základě Coriolisova nebo tepelného principu, měření objemového průtoku na základě elektromagnetického, vířivého nebo ultrazvukového principu.
  • Naše portfolio sahá od základních průtokoměrů pro základní aplikace až po multivariabilní a inteligentní přístroje pro měření průtoku pro náročné aplikace, od velmi malých zařízení pro trubky o průměru 1 milimetru až po velmi velká zařízení pro trubky o průměru až 4 metry, a nabízí tak řešení pro téměř jakoukoli aplikaci, ať už v odvětvích jako jsou biovědy, ropa a plyn, voda a odpadní voda nebo energetika.

Proč je měření průtoku v průmyslových procesech důležité?

Přesné měření průtoku umožňuje obsluze přesněji řídit výrobní procesy. Znalost přesné hodnoty průtoku médií, tj. kapalin, plynů nebo páry, umožňuje uživatelům nastavit a udržovat optimální provozní podmínky, zvýšit účinnost zařízení a zachovat či dokonce zlepšit kvalitu výrobků.

Kromě řízení procesů a efektivity provozu je další oblastí, v níž hraje měření průtoku důležitou roli, zajištění bezpečných provozních podmínek, neboť odchylky v průtoku často signalizují chyby v procesu nebo poruchu materiálu. Nesprávné hodnoty průtoku mohou v některých odvětvích, jako je chemický průmysl, ropný a plynárenský průmysl nebo farmaceutický průmysl, vést k bezpečnostním rizikům. Například úniky agresivních a potenciálně výbušných kapalin lze díky přesným zařízením pro měření průtoku předvídat nebo dokonce zcela zabránit.

Mnohá odvětví podléhají přísným předpisům v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a měření při obchodním předávání. Měření průtoku je užitečné pro sledování emisí, vypouštění odpadů nebo spotřeby surovin, a umožňuje tak provozovatelům zařízení dodržovat zákonné normy.

Jak se měří průtok – různé technologie měření průtoku

Existuje několik technologií měření průtoku, z nichž každá je vhodná pro různé typy tekutin, provozní podmínky a požadavky na přesnost. Jejich oblasti použití sahají od měření průtoku kryogenních kapalin přes měření průtoku vody až po měření průtoku plynu a páry.

Coriolisův princip měření

Coriolisův měřicí princip určuje hmotnostní průtok na základě využití Coriolisovy síly. Uvnitř průtokoměru vyvolává budič kmitání jedné nebo více měřicích trubek. Když tekutinou proudí, její setrvačnost způsobuje další zkroucení kmitání. Dva snímače tuto změnu snímají jako fázový posun, který přímo odpovídá hmotnostnímu průtoku. Více o tomto měřícím principu se douzvíte zde.

Coriolisovy snímače jsou velmi univerzální a hodí se pro kapaliny i plyny. Díky své mimořádné přesnosti jsou Coriolisovy průtokoměry ideální pro aplikace v oblasti obchodního měření v různých odvětvích, jako jsou biovědy, chemický a petrochemický průmysl, ropný a plynárenský průmysl a potravinářství.

Produkty pro měření Coriolisova toku od společnosti Endress+Hauser

Sortiment produktů pro měření průtoku pomocí Coriolisovy metody je velmi široký a pokrývá všechny požadavky průmyslu. Společnost Endress+Hauser nabízí v rámci řady Proline Promass víceparametrové Coriolisovy snímače s nejvyšší přesností, které se ideálně hodí k měření hmotnostního průtoku, hustoty a viskozity u široké škály procesních kapalin. Portfolio zahrnuje průtokoměry ...

  • ... pro velmi malé i vysoké průtoky.
  • ... určené zejména pro hygienické aplikace.
  • ... pro viskózní kapaliny, jako je med, jogurt nebo bitumen.
  • ... pro různé druhy plynů, například vodík nebo oxid uhličitý.

Tyto snímače se vyznačují vysokou odolností a některé z nich jsou zvláště vhodné pro náročné kapaliny, jako jsou korozivní kyseliny, zkapalněný oxid uhličitý nebo kryogenní kapaliny, například zkapalněný zemní plyn (LNG). Dokonce i pro jednorázové použití v biotechnologickém průmyslu lze zajistit nejvyšší měřicí výkon. Dalším velmi důležitým odvětvím je měření pro obchodní účely, například při přepravě ropy nebo při nakládání a vykládání rafinovaných uhlovodíků a dodávkách mléka.

Princip elektromagnetického měření

Základem elektromagnetického měřicího principu je Faradayův zákon indukce, který říká, že kovová tyč pohybující se v magnetickém poli indukuje elektrické napětí. V elektromagnetických průtokoměrech (magneticko-indukčních) vytvářejí dvě pole cívky umělé magnetické pole. Jakmile elektricky nabité částice v kapalině tímto polem projdou, indukuje se elektrické napětí, které je měřeno elektrodami. Elektrické napětí je přímo úměrné rychlosti kapaliny, a tedy i průtoku. Více o principu měření se dočtet zde.

Elektromagnetické průtokoměry, známé také jako magnetické průtokoměry, nejsou citlivé na tlak, teplotu, hustotu ani viskozitu, a lze je proto použít k měření všech elektricky vodivých kapalin s vodivostí vyšší než 5 μS/cm, a to s obsahem pevných částic i bez něj. Měřicí přístroje jsou vhodné pro úkoly, jako je měření a monitorování průtoku v reálném čase, plnění a dávkování. Typickými aplikacemi jsou vodní hospodářství, ale také aplikace v potravinářství a nápojovém průmyslu, stejně jako v biologických vědách, chemickém zpracování a v náročných prostředích, jako je těžba nebo výstavba tunelů s abrazivními kaly.

Produkty pro elektromagnetické měření průtoku od společnosti Endress+Hauser

Produktová řada Proline Promag je univerzálně použitelná ve všech průmyslových odvětvích a v potrubích o průměru od 2 milimetrů do 3 metrů. Tyto elektromagnetické měřicí přístroje nabízejí vysokou přesnost při měření vody a odpadních vod, ale také v procesních aplikacích s vysokými teplotami a v hygienických aplikacích, a to i při omezeném montážním prostoru. Jedno zařízení je určeno pro odlehlé oblasti bez externího napájení. Několik zařízení je vhodných pro instalaci za překážkami v potrubí, přičemž poskytují přesné měření, nebo pro měření pro obchodní účely. Magnetické průtokoměry jsou velmi robustní a neobsahují žádné pohyblivé části ani zúžení, která by mohla vést ke ztrátě tlaku. Navíc vyžadují pouze minimální údržbu.

Princip měření pomocí vírového efektu

Princip měření vírového průtoku je založen na skutečnosti, že při průtoku tekutiny kolem neaerodynamické překážky (tzv. „bluff body“) v proudu, například za pilířem mostu, vznikají víry (tzv. Kármánova vírová ulice). Uvnitř snímače vírových průtokoměrů je uprostřed trubky umístěno tupé těleso. Za touto překážkou se při dosažení určité rychlosti tekutiny tvoří víry. Frekvence odtrhávání vírů je přímo úměrná střední rychlosti tekutiny, a tedy i objemovému průtoku. Kapacitní snímač detekuje střídavý tlak na obou stranách tupého tělesa. Více o principu měření se dočtete zde.

Vírné snímače jsou univerzálně použitelné pro měření průtoku kapalin, plynů a páry a vyznačují se vysokou spolehlivostí zejména v chemickém, petrochemickém průmyslu a v energetice a teplárenství, kde panují náročné podmínky, neboť na ně mají jen minimální vliv změny tlaku, hustoty, teploty a viskozity. Mezi typické aplikace patří nasycená nebo přehřátá pára, průmyslové plyny, jako je stlačený vzduch, dusík, vodík, oxid uhličitý, zkapalněné plyny (kryogenika), oxid uhličitý a kapaliny, například plně demineralizovaná voda, rozpouštědla, teplonosné oleje, napájecí voda pro kotle nebo kondenzát.

Produkty pro měření vířivého proudění od společnosti Endress+Hauser

Víceparametrové vírové průtokoměry společnosti Endress+Hauser, průtokoměry řady Proline Prowirl, umožňují souběžné měření hmotnostního průtoku, korigovaného objemového průtoku, energetického toku (např. tepelného rozdílu), teploty a dokonce i procesního tlaku. Navíc lze stejný přístroj použít v aplikacích s plyny, párou i kapalinami. Tato produktová řada je známá svou odolností a zároveň poskytuje přesné naměřené hodnoty i v těch nejnáročnějších podmínkách. Prowirl 200 je první vírový průtokoměr na světě s možností monitorování kvality páry (podíl suché páry), což umožňuje přesnější vyvažování parních zařízení z hlediska hmotnosti a energie. Mezi další výhody patří vysoká dlouhodobá stabilita díky absenci driftu nulového bodu a K-faktoru s celoživotní platností. Při pečlivém dimenzování lze dosáhnout dobrého rozsahu měření.

Princip měření teploty

Princip měření tepelného průtoku je založen na konvekčním přenosu tepla a slouží k měření hmotnostního průtoku plynů. Když plyn proudí kolem vyhřívaného povrchu, odvádí z něj teplo, což způsobuje nucené ochlazování povrchu. Tepelný průtokoměr tento jev využívá k měření průtoku. Snímač tepelného hmotnostního průtokoměru se obvykle skládá ze dvou teplotních prvků. Jeden měří teplotu plynu, zatímco druhý se buď sám zahřívá, nebo měří svou vlastní teplotu. Vyhřívaný prvek udržuje konstantní zvýšený teplotní rozdíl vůči teplotě plynu, přičemž elektronika přizpůsobuje výkon změnám v průtoku. Přiváděný výkon je měřítkem průtoku. Více o principu měření se dočtete zde.

Tepelné průtokoměry se dobře hodí k měření spotřeby a sledování průtoku průmyslových plynů v celé řadě aplikací, zejména tam, kde převládají nízké průtoky a nízké tlaky. Mezi tyto aplikace patří mimo jiné sledování stlačeného vzduchu, měření spotřeby zemního plynu, sledování oxidu uhličitého a dusíku, regulace průtoku procesních plynů, detekce úniků a podružné měření v distribučních sítích.

Produkty pro měření tepelného průtoku od společnosti Endress+Hauser

Řada tepelných hmotnostních průtokoměrů Proline t-mass, od společnosti Endress+Hauser vyniká flexibilním programováním pro širokou škálu jednotlivých plynů i plynných směsí, výjimečným výkonem v rozsáhlém měřicím rozsahu, komplexními diagnostickými funkcemi, možností ověření funkčnosti přístroje přímo v terénu a sledováním stability procesu. Přístroje t-mass se vyznačují mimořádným rozsahem měření, zanedbatelnou tlakovou ztrátou, vynikající citlivostí při nízkých průtocích a nevyžadují žádnou kompenzaci tlaku ani teploty. To vše dohromady vede k vyšší bezpečnosti procesu a přesnosti měření, nižším provozním a investičním nákladům, vysoké flexibilitě provozu a efektivní optimalizaci energie a procesu. Toto multivariabilní zařízení může poskytovat výstupy hmotnostního průtoku, korigovaného objemového průtoku, energetického toku a teploty. Průtokoměry Proline t-mass jsou k dispozici v provedení pro montáž do potrubí i pro zasunutí, přičemž druhé z nich umožňuje měření ve větších potrubích nebo obdélníkových kanálech.

Princip ultrazvukového měření

Princip ultrazvukového měření průtoku vychází ze skutečnosti, že plavání proti proudu vyžaduje více energie a času než plavání po proudu. Tato měřicí metoda se proto nazývá metoda diferenciální doby průchodu. Využívá senzory umístěné uvnitř, resp. na měřicí trubici, které střídavě vysílají a přijímají ultrazvukové signály a měří dobu jejich průchodu. Jakmile tekutina v trubici začne proudit, jsou tyto signály ve směru proudění zrychleny, respektive v opačném směru zpožděny. Časový rozdíl je přímo úměrný průtoku. Více o principu měření se dočtete zde.

Ultrazvukové průtokoměry lze použít k měření kapalin a plynů bez ohledu na jejich vodivost, tlak nebo viskozitu. Jsou ideální pro monitorování průtoku, vyvažování rozvodných sítí a ověřovací úlohy, kde hrají klíčovou roli flexibilita a hospodárnost. Navíc se skvěle hodí pro náročné aplikace v petrochemickém, chemickém a vodohospodářském průmyslu. Mezi příklady patří aplikace v oblasti obchodního měření, detekce úniků, rozvodné sítě vody, měření energie v topných a chladicích cyklech, přepravní potrubí v petrochemickém průmyslu a rafinériích nebo průmyslové procesní inženýrství.

Ultrazvukové průtokoměry od společnosti Endress+Hauser

Ultrazvukové průtokoměry řady Proline Prosonic Flow a FLOWSIC od Endress+Hauser jsou k dispozici jako snímače pro průtokoměření v potrubí i pro neinvazivní měření průtoku. Inline průtokoměry zaručují přesnost v náročných aplikacích v petrochemickém, chemickém a vodohospodářském průmyslu. Clamp-on senzory jsou ideálním řešením pro krátkodobou instalaci nebo i trvalá měření, např. pro dodatečnou montáž bez přerušení procesu, agresivní, nebezpečné a toxické kapaliny, vysoké procesní tlaky a teploty nebo velmi velké potrubí až do 4 metrů.

Díky pokročilé funkci FlowDC lze výrazně zkrátit přívodní potrubí, což umožňuje instalaci i v omezených prostorech. Mezi další výhody patří nulová tlaková ztráta, minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost.

Jaké jsou výhody vícerozměrných průtokoměrů?

Víceparametrové průtokoměry umožňují lepší přehled o procesech při menším počtu zařízení. Provozovatelům tak pomáhají šetřit náklady a zvyšovat efektivitu procesů.

Multivariabilní průtokoměry společnosti Endress+Hauser měří současně několik procesních veličin, což přináší významné výhody pro průmyslové aplikace. Například data o více parametrech v reálném čase umožňují lepší řízení procesů a diagnostiku. To pomáhá provozovatelům závodů optimalizovat jejich procesy, od přesného dávkování přes dávkování v sériích a detekci úniků až po spotřebu energie, abychom jmenovali jen několik příkladů použití. Další výhodou je, že jedno zařízení nahrazuje několik senzorů pro každý parametr, což snižuje investiční náklady, zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na údržbu.

Jaké víceprůtokové průtokoměry nabízí společnost Endress+Hauser?

Přístroje řady Promass využívající Coriolisův princip jsou známé zejména svou všestranností. Tyto průtokoměry jsou navrženy tak, aby měřily nejen průtok, ale také hmotnostní průtok, hustotu, teplotu a dokonce i viskozitu. Coriolisovy průtokoměry tak nejenže zajišťují nejvyšší možnou přesnost při měření kvantitativních údajů o průtoku, ale poskytují také cenné kvalitativní informace o procesní kapalině. Tyto doplňkové informace jsou užitečné pro měření v obchodním styku, měření koncentrace, řízení procesů a kontroly kvality a přímý výpočet bilancí. Elektromagnetické průtokoměry řady Promag mohou rovněž integrovat měření různých parametrů do jediného zařízení, a to objemového průtoku, vodivosti a teploty. Jsou ideální pro aplikace v oblasti vody nebo odpadních vod, veřejných služeb, monitorování kvality a energetiky. Vírové průtokoměry řady Prowirl mohou rovněž integrovat měření různých parametrů do jediného zařízení, a to objemového průtoku, vodivosti a teploty. Jsou ideální pro aplikace v oblasti vody nebo odpadních vod, veřejných služeb, monitorování kvality a energetiky.

Podívejte se na jednotlivé produkty a zjistěte více o parametrech, které měří, a o výhodách, které to přináší.

Kdy se průtokoměr stává „chytrým“?

Inteligentní průtokoměr je zařízení, které se proměnilo z jednoduchého měřicího přístroje ve strategický nástroj pro optimalizaci procesů, prediktivní údržbu a hladkou integraci do nadřazených systémů – což jsou v dnešním stále více digitalizovaném světě zásadní prvky. Společnost Endress+Hauser tuto transformaci umožňuje díky inovacím, jako je technologie Heartbeat, pokročilá diagnostika a široká škála možností připojení v rámci celého portfolia průtokoměrů.

Inteligentní měřicí přístroje s technologií Heartbeat

Technologie Heartbeat Technology od společnosti Endress+Hauser je klíčová pro inteligentní měřicí techniku. Její diagnostické, ověřovací a monitorovací funkce poskytují podrobný přehled o procesu a zařízeních, což umožňuje optimalizaci procesů a sledování stavu zařízení. Sledovatelné ověřování, jistota funkčnosti zařízení, dodržování právních předpisů, prediktivní údržba a prodloužené intervaly kalibrace jsou jen některé z mnoha výhod, které technologie Heartbeat nabízí.

Index nánosu s Proline Promag

Provozovatelé vodárenských zařízení se často potýkají s neočekávanými odstávkami způsobenými usazeninami, které ucpávají potrubí. Patentovaný index usazenin integrovaný do technologie Heartbeat umožňuje trvalé sledování usazenin za účelem analýzy trendů pomocí elektromagnetických průtokoměrů. Díky tomu je možné provádět údržbu na základě stavu zařízení, optimalizovat čisticí cykly a dosáhnout snížení nákladů i počtu neočekávaných odstávek. Výsledkem je vyšší provozuschopnost zařízení a spolehlivost procesů.

HBSI – vyšší jistota ohledně spolehlivosti snímače

Hodnota Technologie Heartbeat umožňuje sledovat případné změny intenzity elektromagnetického pole u magnetometrů. Díky této funkci mohou provozovatelé zařízení odhalit magnetické rušení a jeho vliv na přesnost měření přístrojů Proline Promag.

FlowDC s technologií Proline Prosonic Flow pro stálou přesnost měření i po instalaci.

Funkce FlowDC od Endress+Hauser zaručuje stanovenou měřicí přesnost ultrazvukových průtokoměrů i za armaturami, které způsobují turbulence. To znamená, že provozovatelé mají maximální flexibilitu v omezených prostorech, protože vstupní úseky lze výrazně zkrátit a přístroje lze instalovat za překážkami, jako jsou ohyby nebo redukce potrubí.

Řešení pro hladkou integraci, řízení zařízení a zpracování dat.

Inovativní a osvědčené řešení pro připojení určené k integraci do řízení výrobního závodu.

Hladká integrace do stávajících řídicích systémů závodu je klíčová pro efektivní provoz a monitorování. Společnost Endress+Hauser nabízí inovativní řešení pro připojení, která zajišťují spolehlivý přenos dat a kompatibilitu s celou řadou řídicích platforem. To umožňuje snadnou implementaci, přístup k datům v reálném čase a větší transparentnost procesů, což v konečném důsledku podporuje chytřejší rozhodování a zefektivňuje provoz závodu.

Špičkové ethernetové připojení a inovativní technologie Single Pair Ethernet s APL a SPE možňují efektivní a snadnou integraci do prostředí PLC (procesních řídicích automatů) a DCS (distribuovaných řídicích systémů). Technologie 4–20 mA a IO-Link se osvědčily v praxi a zaručují jednoduchou integraci do systémů I/O nebo do IO-Link manažerů.

SmartBlue – Efektivní bezdrátové ovládání zařízení

Nastavení zařízení nebo jeho uvedení do provozu máte nyní na dosah ruky. Provádění běžných úkonů v oblasti inženýrství, provozu a údržby pomocí aplikace SmartBlue nikdy nebylo snazší a nyní je možné je zvládnout bez speciálního nářadí, pouze s pomocí mobilního zařízení.

Kromě toho nastavuje SmartBlue v této oblasti nové standardy v oblasti bezpečnosti. Nezávislé testy provedené Fraunhoferovou společností potvrdily špičkové bezpečnostní mechanismy, které zařízení chrání před neoprávněným přístupem.

Porovnání naměřených hodnot koncentrace v procesu a v laboratoři pomocí funkce „Vzorek a úprava“

Kontrola kvality výrobků je v potravinářském a nápojovém průmyslu zásadní. Současný trend přesunu z laboratoře do terénu znamená, že uživatelé přecházejí od laboratorních analýz ke spolehlivému měření koncentrace přímo v procesu, a tím i k nepřetržitému monitorování kvality pomocí Coriolisových průtokoměrů. Aplikace Sample and Adjust od společnosti Endress+Hauser umožňuje uživatelům sladit naměřené hodnoty koncentrace přístroje s ověřenými laboratorními referenčními hodnotami získanými ručním odběrem vzorků a laboratorní analýzou. Aplikace poskytuje snadného a intuitivního průvodce krok za krokem od odběru vzorků až po kalibraci naměřených hodnot koncentrace přístrojem Promass.

Ekosystém IIoT Netilion

Netilion je cloudový ekosystém pro průmyslové internetové připojení (IIoT), který podporuje zařízení různých značek. Data z fyzického provozu jsou zpřístupněna v digitální podobě, čímž uživatelům poskytují informace, na jejichž základě mohou přijímat konkrétní opatření. Netilion umožňuje digitalizaci a optimalizaci průmyslových procesů odkudkoli a kdykoli. Platforma splňuje mezinárodně uznávané standardy bezpečnosti cloudových platforem. Nabízí řadu služeb šitých na míru, jako jsou Netilion Value, Netilion Analytics nebo Netilion Inventory.

Často kladené otázky týkající se měření průtoku

Jednorázové měření průtoku v biotechnologickém průmyslu s Proline Promass U 500

Vysoká přesnost a nové možnosti díky multivariační Coriolisově měřicí technologii a komplexní shodě s průmyslovými normami

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Proline v průmyslu (eBook)
Inovativní produkty pro vaši firmu
download icon Stahovat
document icon
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
download icon Stahovat