Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Hydrostatické měření výšky hladiny

Průběžné měření hladiny v aplikacích s kapalinami pomocí tlakových senzorů

Hydrostatické měření výšky hladiny
7 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Hydrostatické měření výšky hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Nástroj Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O hydrostatickém měření výšky hladiny

Ať se jedná o vodu, nebo jakoukoli jinou kapalinu, senzory hydrostatické hladiny dokáží měřit v různorodých aplikacích v různých odvětvích, jako například v potravinářství či vodohospodářství nebo úpravě odpadních vod. Převodníky tlaku Deltapilot a Waterpilot pro hydrostatické měření hladiny nabízejí příhodné řešení pro měření v nádržích nebo vrtech, ať již v ponorných instalacích, nebo instalované mimo nádobu s měřenou kapalinou. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů pro hydrostatické měření hladiny.

Senzor Contite je speciálně vyvinutý pro hydrostatické měření hladiny. Vzhledem k zajištění ochrany senzoru a elektroniky měřicího článku představuje senzor Contite přesvědčivé řešení pro aplikace s intenzivním výskytem vlhkosti a kondenzátu. Měřicí prvek je hermeticky uzavřen mezi procesní membránou a kompenzační membránou. Zařízení na hydrostatické měření hladiny jsou volitelně k dispozici rovněž s kapacitními, bezolejovými keramickými měřicími články, jež se obvykle používají v prostředích procesního průmyslu a ekoprůmyslu.

Hydrostatické měření výšky hladiny: Princip měření

Článek Contite: Měřicí článek je dokonale chráněn mezi membránou izolující od procesu a zadní oddělující membránou. Rovněž není nijak ovlivňován kondenzací ani agresivními plyny.

Keramický článek: Keramický senzor představuje suchý senzor, tzn. že procesní tlak působí přímo na robustní keramickou membránu izolující od procesu a prohýbá ji. Na elektrodách keramického substrátu a membráně izolující od procesu se měří změna kapacity závislá na tlaku.

Výhody

  • Maximální bezpečnost provozu díky jedinečnému měřicímu článku CONTITE utěsněnému proti vnikání kondenzátu
  • Článek Contite nabízí velmi dobrou reprodukovatelnost a dlouhodobou stabilitu měření, dokonce i po výskytu teplotních šoků
  • Keramický článek vykazuje extrémně dobrou chemickou kompatibilitu a vysokou mechanickou stabilitu díky použití keramického materiálu s ultravysokou čistotou 99,9 %
  • Robustní keramická membrána s integrovanou detekcí porušení membrány – vhodná rovněž pro aplikace s vakuem