Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nový radar Micropilot 80 GHz

Navrženo pro speciální požadavky - ty vaše.

80 GHz pro každou aplikaci

Nová generace našich radarových senzorů Micropilot 80 GHz s volným prostorem splňuje vaše individuální požadavky na jednoduchost, inteligentní bezpečnost a vyšší efektivitu. Nové komunikační technologie, jako je Ethernet-APL, připraví váš závod na budoucnost. Technologie Heartbeat zvyšuje produktivitu vašich procesů. Široké portfolio produktů nabízí řešení pro jakoukoli aplikaci: v prvovýrobě, chemickém průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu, ale i v elektrárnách a energetice.

Výhody

  • Jednoduchost: K používání přístrojů řady Micropilot je zapotřebí pouze krátké zaškolení. Ovládání je jednoduché a intuitivní a probíhá v reálném čase. Průvodci provedou uživatele uvedením do provozu a kontrolou funkcí.
  • Chytrá bezpečnost: Řada radarů zajišťuje funkční a personální bezpečnost díky řízenému uvedení do provozu nebo testování pomocí průvodců a jednoduchému přenosu parametrů prostřednictvím paměti HistoROM. Můžete také využít našich více než 20 let zkušeností v oblasti SIL.
  • Zvýšení produktivity: Technologie Heartbeat nabízí funkce monitorování, diagnostiky a ověřování procesů. Permanentní diagnostika procesu a autodiagnostika, stejně jako prediktivní údržba, snižují prostoje zařízení.
  • Výkonnost: Naše nová generace radarových senzorů 80 GHz kombinuje maximální přesnost, kterou zajišťuje nový radarový čip, s radarovou technologií 80 GHz a poskytuje tak vynikající radarovou měřicí technologii, kterou lze použít v široké škále aplikací.
  • Odolnost: Zařízení jsou připravena na digitální transformaci a Průmysl 4.0, např. díky nejmodernějším komunikačním možnostem, jako je Ethernet-APL, které umožňují vysokorychlostní přenos dat a vyšší dostupnost zařízení.
Vzdálený přístup s novým systémem Micropilot ©Endress+Hauser

Široká škála aplikací

Připraveno na budoucnost a prakticky pro jakoukoli aplikaci: Náš 80GHz radar splňuje potřeby a požadavky uživatelů v široké škále odvětví a průmyslových oborů. Zákazníkům z oblasti těžby, nerostných surovin a kovoprůmyslu naše radarové senzory 80 GHz usnadňují provoz závodu ve všech ohledech. Těžit můžete z univerzálnosti a snadného ovládání těchto zařízení.

>> Objevte radar 80 GHz pro pevné aplikace

Snadná instalace pomocí nového systému Micropilot ©Endress+Hauser

V chemickém a ropném a plynárenském průmyslu je klíčová funkční bezpečnost, bezpečnost lidí a prevence chyb. Při měření hladin nebezpečných látek, v extrémních teplotách nebo v agresivních médiích můžete využít našich 20 let zkušeností v oblasti SIL. Naše radarové senzory s frekvencí 80 GHz lze používat až do 450 °C a 160 barů, byly vyvinuty v souladu s normou IEC 61508.

>> Objevte radar 80 GHz pro náročné aplikace

Mikropilot pro hygienu ©Endress+Hauser

Bezkontaktní radarový senzor Micropilot FMR63B nabízí jednoduchost, bezpečnost a účinnost i v hygienických aplikacích. Měřicí přístroj z nerezové oceli lze čistit i agresivními čisticími prostředky a splňuje nejvyšší standardy shody. Technologie Heartbeat s detekcí pěny a nánosů, stejně jako index radarové přesnosti zvyšují účinnost a umožňují prodloužení kalibračních cyklů.

>> Objevte radar 80 GHz pro hygienické aplikace

Jednoduché ovládání mikropilota ©Endress+Hauser

Snadné použití

Chcete co nejjednodušší procesy? K používání přístrojů řady Micropilot je zapotřebí pouze krátké zaškolení. Ovládání prostřednictvím aplikace Endress+Hauser SmartBlue a chytrého telefonu nebo tabletu je snadné a intuitivní a probíhá v reálném čase. Nové uživatelské rozhraní vás krok za krokem provede procesem uvedení do provozu nebo kontrolou funkcí. Rozšířená řada radarových měřicích zařízení 80 GHz splňuje požadavky prakticky jakékoli aplikace.

Micropilot - Chytrá bezpečnost ©Endress+Hauser

Zvýšená bezpečnost

Záleží vám na nekompromisní bezpečnosti? Naše dvacetileté zkušenosti v oblasti SIL, které jsme využili při vývoji našeho nového radarového senzoru 80 GHz, výrazně a systematicky snižují bezpečnostní rizika. Můžete tak minimalizovat náklady na testování, chránit zaměstnance a životní prostředí udržitelným způsobem. Systematické chyby se snižují díky použití průvodců pro uvedení do provozu, uzamčení SIL a průkazní testování. Snadný vzdálený přístup k měřicím přístrojům zajistí, že se vaši zaměstnanci nebudou pohybovat v nebezpečných oblastech.

Micropilot - vyšší produktivita ©Endress+Hauser

Zvýšená produktivita

Máte náročné požadavky na účinnost? Zvyšte svou efektivitu pomocí komunikačních technologií, jako je Ethernet-APL. Technologie Heartbeat navíc zvyšuje spolehlivost a produktivitu díky diagnostice. Ověření je možné přímo v místě měření, aniž by bylo nutné přerušit proces nebo vyjmout zařízení. Monitorovací funkce vám poskytují data pro prediktivní údržbu a zároveň prodlužují intervaly údržby.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Stahovat