Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Zjistěte, jak zabránit vznícení obilného prachu v sypkých materiálech

Odesláním formuláře si okamžitě stáhnete příběh o úspěchu

Předcházení ztrát cenných surovin

Výrobci potravin mají k dispozici celou řadu skladovacích sil a nádrží pro různé suroviny. Každé médium, od kapalných médií až po pevné látky různých velikostí zrn, má své vlastní vlastnosti a požadavky na skladování.

Vzhledem k rostoucím nákladům na suroviny nabývá sledování těchto surovin zvláštního významu. Jakákoli ztráta nebo odpad, ať už v důsledku zhoršení kvality nebo poškození, zvyšuje náklady. V zájmu zachování konkurenceschopnosti je pro potravinářský a nápojový průmysl zásadní zlepšovat jejich výtěžnost a snižovat výrobní ztráty. Stručně řečeno, je třeba dosáhnout efektivní výroby.

Procesní měření v silech pro sypké látky

Pokročilá měření procesu umožňují inženýrům procesů eliminovat odhadování z výroby.

Měření hladiny v nádržích pomocí Bluetooth ©Endress+Hauser

Měření hladiny

Efektivní systémy správy skladů vyžadují rychlý a spolehlivý přístup k množství dostupných produktů. Plnění musí být průběžně a přesně monitorováno, aby nedošlo k přeplnění. Manuální měření je časově i pracovně náročné a zvyšuje provozní náklady.

Jednou z nejběžnějších technologií používaných pro kontinuální měření hladiny ve skladovacích nádržích je radar ve volném prostoru. Vibrační bodová detekce hladiny pro alarmy vysoké a nízké hladiny v nádrži je osvědčená technologie. Hlavními výhodami obou metod je jejich jednoduchá instalace a snadné uvedení do provozu.

Vybrané produkty na stejné úrovni

Sila pro skladování sypkých látek ©Endress+Hauser

Řešení pro monitorování teploty

Detekce exotermické reakce a zamezení degradace produktu.

U organických surovin vystavených kontaminujícím látkám z životního prostředí hrozí riziko chemických reakcí, při nichž dochází ke zvýšení teploty. Tyto exotermické reakce mohou vést k degradaci produktu a nevyhnutelně představují riziko vznícení a výbuchu.

Řešení společnosti Endress+Hauser pro monitorování teploty se skládá z několika komponentů, jako jsou vícebodové teplotní přístroje, systémové komponenty, software a služby, které zajišťují všestrannost při profilování teploty v nádržích a skladovacích aplikacích. Řešení pro měření teploty zajišťuje nepřetržité měření a automaticky detekuje jakoukoli odchylku teploty, aby bylo možné rychle jednat a zabránit ztrátám produktu.

Řešení pro monitorování teploty se skládá z následujících produktů:

  • Přístroj iTHERM TMS31 MultiSens pomáhá nepřetržitě sledovat teplotní profil díky vysokému počtu měřicích bodů.
  • Pokročilý správce dat Memograph M RSG45 poskytuje vizualizaci na místě, výpočet a spolehlivé připojení.
  • Fieldgate FXA42 zajišťuje monitorování polních zařízení s digitálním rozhraním nebo rozhraním 4 až 20 mA napříč sily a lokalitami.
  • Hraniční zařízení řady SGC
  • Online software SupplyCare hosting

Zabraňte vznícení obilného prachu v nádržích a silech na sypké hmoty

Přesné měření tří teplotních bodů na silo. Včasná identifikace zvýšení teploty pro zajištění stálé kvality produktu.

Zjistěte, jak zabránit vznícení obilného prachu v sypkých materiálech

Odesláním formuláře si okamžitě stáhnete příběh o úspěchu

Související komponenty

Měření vlhkosti v sušárně ©Endress+Hauser

Monitorování vlhkosti

Sledování vlhkosti a zprůhlednění procesu

Všechny suroviny obsahují určité množství vody. Obsah vlhkosti nejen určuje kvalitu výrobků, ale ovlivňuje také trvanlivost a cenu z důvodu hmotnosti produktu. Právní požadavky poskytují rámec. Nepřetržité monitorování vlhkosti zajišťuje kvalitu produktu a efektivní manipulaci s hrubými pevnými látkami. Měření vlhkosti v průběhu procesu je vynikajícím nástrojem k získání transparentnosti procesu a získání informací v reálném čase.

Použití přístroje Solitrend MMP44 umožňuje:

  • Přímé měření vlhkosti v materiálu, a to i na těžko přístupných místech.
  • Průběžné zaznamenávání a monitorování vlhkosti a teploty
  • Zlepšená a přesnější kontrola procesu ve všech krocích
  • Lepší stabilita procesu, a tím nižší ztráty produktu (přesušení/nedosušení).
  • Úspora nákladů díky lepší energetické účinnosti (díky menšímu přesušování)

Vybraný výrobek pro monitorování vlhkosti

Inline senzor vlhkosti Solitrend MMP44 poskytuje kdykoli informace o obsahu vlhkosti a pomáhá zvyšovat kvalitu výrobků.

Průmyslové odlučovače prachu k filtraci prachu a nečistot ze vzduchu. ©shutterstock/mileKorn

Monitorování prachového filtru

Monitorujte prachové filtry a vyhněte se ručním kontrolám

Odsávače prachu zachycují částice při manipulaci s hrubými pevnými látkami a v závodech zpracovávajícími tyto materiály, což zabrání znečištění vzduchu a hraje klíčovou roli v prevenci environmentálních a zdravotních problémů. V závislosti na vlastnostech zachyceného prachu se mohou tyto částice hromadit, což vede k nízké efektivitě filtru, přetížení a dokonce i zvýšenému riziku poruchy zařízení.

Výhody:

  • Údaje v reálném čase a identifikace poškození filtru
  • Automatické čištění filtrů na základě aktuálních podmínek
  • Není třeba provádět ruční kontroly
  • Zvýšení provozní efektivity

Inline měření pomocí převodníků diferenčního tlaku účinně monitoruje stav filtru a určuje správný čas pro údržbu nebo čištění filtru.

Vybrané produkty prachových filtrů

/

Procesní měření v nádržích na kapaliny

Pokročilá procesní měření umožňují procesním inženýrům odstranit z výroby dohady.

level measurement instrumentation in liquid storage ©Endress+Hauser

Měření hladiny

Efektivita skladování kapalin vyžaduje rychlý a spolehlivý přístup k potřebným výrobním materiálům. Aby se zabránilo přetékání nebo aby se předešlo provozu čerpadla na sucho, je důležité pečlivě monitorovat plnění a vyprazdňování zásobníkových nádrží. Existují různé technologie měření v průběhu procesu pro kontinuální měření hladiny a detekci limitů v nádržích, jako jsou radar s volným prostorem, naváděný radar, vibronický senzor a další.

Vybrané produkty na stejné úrovni

Nádrže na skladování mléka Shutterstock/Strandperle

Sledování teploty

V závislosti na tom, jaké kapalné médium je ve skladovací nádrži uloženo, je sledování teploty nezbytné, aby se zabránilo množení mikroorganismů. Společnost Endress+Hauser nabízí různá inline zařízení pro měření teploty, která zajišťují přesné monitorování.

Vybrané teplotní produkty

/
Liquitrend QMW42 pro měření nánosů a znečištění v nádrži. ©Endress+Hauser

Monitorování nánosů

Včasné odhalení nánosů a zajištění bezpečnosti výrobku

K nežádoucímu hromadění může docházet také v nádržích při skladování médií. Při tomto procesu se usazují vrstvy, které jsou obvykle velmi tenké. I jemné vrstvy mohou způsobit problémy při plnění, vyprazdňování nebo účinném přenosu energie. Jak lze tyto vrstvy spolehlivě zjistit, aniž by bylo nutné zásobník otevřít? Jak lze zabránit rozsahu kontaminace, a tím i případnému zhoršení kvality výrobku?

Přístroj Liquitrend QMW43 společnosti Endress+Hauser umožňuje bezpečnou detekci, kvantifikaci a kvalifikaci nánosů a znečištění v naplněných nádržích bez ohledu na vlastnosti média.

Vybraný produkt pro monitorování nánosů

Systém Liquitrend QMW43 byl vyvinut s cílem pomoci zákazníkům zajistit bezpečnost výrobků, zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zařízení.

Skladovací nádrže ©Endress+Hauser

Řešení pro správu skladových zásob

Výrobní společnosti obvykle neměří a nezobrazují hodnoty zásob konzistentně. Údaje o zásobách se často zpracovávají ručně, což vede k duplicitě práce a chybám v údajích. V důsledku toho se mnoho společností uchyluje k rozhodování na základě předpokladů, což vede k vysokým stavům zásob a nákladům na ně. Řešení pro řízení zásob zaručují jednoduché sledování a vizualizaci nádrží, sil a kontejnerů, které tyto problémy řeší.

Diskutujte o svých problémech s naším odborníkem

Naši místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci.

Související témata

Objevte další příležitosti, kde může inline měření zvýšit produktivitu