Procesní instrumentace pro účinnou kompresi a přepravu vodíku
Vysokotlaké prostředí vyžaduje robustní senzory. Křehkost vodíku vyžaduje speciální materiály pro přesné měření a bezpečný provoz. Spolehlivé systémy monitorování teploty a skladování, včetně snímačů tlaku, teploty a hladiny, jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu pro čistší budoucnost.
Parametry
Zaměření na klíčové parametry procesu
Zmírnění tlakové křehkosti membrán
Vodík může pronikat skrz materiály senzorů, což může způsobit jejich křehnutí a potenciální selhání. Výběr materiálů odolných vůči křehnutí vodíku je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a přesnosti snímačů tlaku.
Měření průtoku kapalného vodíku je silně ovlivněno přítomností přiváděného plynu. Coriolisovy průtokoměry s dvoufrekvenční technologií zůstávají takovými podmínkami aplikace neovlivněny.
Snímače hladiny musí být kompatibilní s kryogenními teplotami a tlaky. Aby odolaly těmto extrémním podmínkám a poskytovaly přesné měření hladiny, jsou zapotřebí specializované materiály a konstrukce.
Vodík může prostupovat mnoha kovy, včetně těch, které se používají v membránách a těsněních tlakových senzorů. To může vést k praskání způsobenému vodíkem, snížení mechanické pevnosti a případnému selhání snímače. Společnost Endress+Hauser nabízí snímače tlaku se specializovanými materiály membrán a pokovením, které jsou navrženy tak, aby odolávaly prostupu vodíku a udržovaly dlouhodobou stabilitu v prostředí bohatém na vodík.
Spolehlivé měření a vysoká přesnost ve vodíkových aplikacích.
Kompletní portfolio převodníků tlaku s možností pozlacení.
Připojení Bluetooth pro pohodlný přístup k zařízení.
Vodík je nejlehčí existující plyn a za atmosférických podmínek má desetkrát nižší hustotu než zemní plyn. Vzhledem k tomu, že proudy vodíku mají malou hmotnost pro šíření zvuku a často vykazují vysoké rychlosti plynu, principy měření založené na rychlostech mají potíže s opakovatelnými a přesnými výsledky měření průtoku. Naše Coriolisovy průtokoměry nabízejí:
Nejlepší hodnota otáčení ve své třídě pro měření průtoku vodíku, konstrukce bez těsnění, SIL a Ex pro nejvyšší bezpečnost.
Nejvyšší citlivost měření pro dosažení nejširšího rozsahu měření hmotnostního průtoku.
Vynikající stabilita nulového bodu, lze měřit vodík při nízkém tlaku s nejnižší chybou měření na trhu.
Kapacitní měření hladiny v nádržích na kapalný vodík
Kapacitní technologie nabízí spolehlivé měření pro aplikace s kapalným vodíkem, které není ovlivněno dielektrickou konstantou, parami, teplotou ani změnami tlaku, což zajišťuje bezpečné a přesné měření hladiny. Náš přístroj Liquicap FMI51 nabízí:
Zvýšená bezpečnost díky osvědčené kapacitní technologii.
Speciální izolační komponenty a oddělená elektronika zajišťují, že kryogenní teploty zařízení nepoškodí.
Osvědčené v provozu a vhodné pro použití v malých stacionárních procesních nádržích.
Společnost Enapter používá ke stanovení čistoty vyrobeného vodíku optickou analytickou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser. Zjistěte více!
/
Plánujete projekt? Proberte své problémy s naším odborníkem.
Místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout podporu na každém kroku.
Zjistěte, proč jsme tím správným partnerem pro bezpečné a efektivní stlačování a přepravu vodíku.
Hydrogen - key energy carrier to reach decarbonization goals
Hydrogen is a promising solution for reducing carbon emissions and its infrastructure is developing rapidly. Learn how Endress+Hauser can help achieve sustainability and ensure regulatory compliance.
Enhance safety and efficiency in hydrogen blending processes
Discover our broad offering and benefit from longstanding expertise when it comes to safe hydrogen blending.
Přístrojové vybavení pro bezpečné skladování vodíku
Seznamte se s naším inovativním portfoliem přístrojů pro bezpečné skladování vodíku.
Přeprava a skladování vodíku
Vodík nabízí ekologické výhody oproti zemnímu plynu a fosilním palivům – ale má také obtížné vlastnosti. Zjistěte více o požadavcích na bezpečnou přepravu a skladování.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .