Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přístrojové vybavení pro bezpečný a spolehlivý proces zachycování uhlíku

Zachycování emisí CO₂ při modernizaci stávajících závodů pomocí pokročilých procesních přístrojů

Letecký pohled na elektrárnu
Představení

Inovativní proces zachycování uhlíku založený na absorpci aminů

Technologie CCUS je klíčová pro snižování uhlíkové stopy průmyslových zařízení, zachycování emisí CO₂ z elektráren a továren, které spoléhají na fosilní paliva. Jednotky pro zachycování uhlíku lze dodatečně instalovat do stávajících elektráren, průmyslových závodů a centrálních uzlů. Tím se minimalizuje doba odstávky a maximalizuje dopad v těžko snižovatelných sektorech, jako jsou cementárny, ocelárny, rafinerie a chemický průmysl. Prozkoumejte naši pokročilou měřicí technologii, která vám pomůže překonat výzvy spojené se zachycováním uhlíku a dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.

Optická analýza

Optimalizujte svůj proces zachycování uhlíku pomocí optické analýzy

Chemická absorpce založená na aminech je vedoucí technologií pro zachycování uhlíku. Mezi procesní výzvy patří ztráty aminů, jejich degradace a energetická účinnost, což vede ke snížení ziskovosti. Ramanovy analyzátory Endress+Hauser umožňují monitorování kvality rozpouštědel pro zachycování CO₂ v reálném čase a nabízejí následující výhody:

  • Nahraďte únavnou off-line analýzu
  • Předpovězte celkové koncentrace CO₂ a aminů v měnících se podmínkách procesu
  • Monitorujte změny kvality rozpouštědla a degradaci, abyste snížili ztráty
  • Minimalizujte prostoje závodu na zachycování CO₂
/
Měření hladiny

Zabraňte přetížení vařáku přesným měřením hladiny

Typická procesní jednotka zahrnuje kolony pro kontaktor (absorpci) a regeneraci (destilaci). Udržování účinné regulace hladiny v těchto kolonách je klíčové pro stabilní provoz. Udržení konstantní hladiny a stabilního průtoku bohatého aminu je nezbytné pro zabránění přetížení přehřívače. Technologie radarového měření s vedenou vlnou nabízí přesné měření hladiny k dosažení:

  • Spolehlivé měření i při měnících se podmínkách produktu a procesu
  • Nulová údržba: žádné pohyblivé části
  • Snadné uvedení do provozu a diagnostika ze správy dat HistoROM
  • Vyhodnocení Multi-Echo Tracking
/
Měření teploty

Chraňte kvalitu aminového rozpouštědla a účinnost výměníku tepla pomocí regulace teploty

Udržování přesné teploty je zásadní v procesu zachycování uhlíku na bázi aminu. Teplotní rozdíly přesahující stanovené limity mezi spalinami a aminovým proudem vstupujícím do kontaktorové kolony mohou vést ke kondenzaci plynu, pěnění a ztrátám. Kromě toho je spolehlivé monitorování teploty přes stěny výměníku tepla nezbytné pro detekci zanášení a zlepšení spolehlivosti. Měření teploty v regenerační koloně zajišťuje udržení kvality aminu a zabraňuje jeho degradaci. Naše přístroje zajišťují:

  • Flexibilní design se standardními koncovými hlavami podle norem DIN
  • Ultra rychlá doba odezvy díky speciálnímu hrotu teploměrné jímky
  • iTHERM StrongSens: nepřekonatelná odolnost proti vibracím (> 60 g) pro maximální bezpečnost zařízení
  • iTHERM QuickSens: nejrychlejší časy odezvy (t90s: 1,5 s) pro optimální řízení procesu
  • Vysoká přesnost měření povrchu typu pokožky s přizpůsobeným tepelným ochranným pláštěm
/
Analýza kapalin

Zlepšete efektivitu procesu zajištěním kvality vody

Optimální zachycování CO₂ vyžaduje přesnou kontrolu pH při aminiovém čištění, aby byla zajištěna maximální absorpce CO₂. Kvalita vody používané k přípravě aminiového roztoku je zásadní pro provozní efektivitu. Deionizovaná nebo destilovaná voda zabraňuje problémům, jako je pěnění, koroze a ucpávání, což zajišťuje bezúdržbový provoz. Náš analyzátor kvality vody založený na technologii Memosens nabízí následující výhody:

  • Indukční spojení kabelového senzoru a kabelu pro přenos energie a dat v náročných prostředích
  • Digitální technologie Memosens pro všechna relevantní data senzorů a procesů
  • Vylepšený design senzoru proti referenční otravě
  • Speciální elektrolytický gel pro maximální chemickou odolnost
Měření průtoku

Zajistěte přesné měření průtoku aminů

Měření průtoku v procesu zachycování uhlíku je nezbytné pro monitorování a řízení efektivity procesu. Nadměrná cirkulace může vést ke zvýšené spotřebě paliva, překročení kapacity přehřívače a ztrátám aminů. Technologie multivariabilního měření průtoku poskytuje:

  • Zvýšená bezpečnost závodu a integrita dat díky technologii Heartbeat
  • Nejlepší pokrytí diagnostiky ve své třídě – vyvinuto podle IEC 61508
  • Vícerozměrné měření – hmotnostní a objemový průtok, hustota, teplota, detekce unášeného plynu
  • Kompaktní instalace – žádné požadavky na přívod/výstup
Case Study

Endress+Hauser helps ensure safe capture, purification and liquefaction of biogenic CO2


Optimalizace procesu zkapalňování představuje klíčové výzvy týkající se bezpečnosti, dostupnosti dat v reálném čase a dálkového ovládání. Účinná regulace teploty, stabilní tlak a přesné měření hmotnostní bilance, jakož i spolehlivé monitorování hladiny kapalného CO₂ jsou pro hladký a bezpečný provoz klíčové.

Plánujete projekt? Diskutujte o svých problémech s naším odborníkem.

Naši místní průmysloví odborníci Endress+Hauser jsou připraveni vás podpořit.

Závěrečné poznámky

Související řešení

Zjistěte více o zachycování uhlíku