Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Optimalizace spotřeby páry pro zvýšení výkonnosti a bezpečnosti

Přesné měření spotřeby páry a kvalitativních parametrů maximalizuje účinnost výměníků tepla

Místo měření spotřeby páry a nainstalovaná instrumentace

Optimalizace spotřeby páry představuje pro oblast technologických zařízení soustavnou výzvu. Jelikož se jedná o klíčovou nákladovou položku, musí se získávání a využívání páry nejen úzce sledovat, ale vedoucí pracovníci provozů se musí rovněž důsledně snažit o to, aby zaručili, že pára bude 100% suchá na mezi sytosti, aby maximalizovali účinnost přenosu tepla do hlavních procesů při současné ochraně výměníku tepla, potrubních vedení a instrumentace před účinky vlhkosti a tlakových špiček. Technologie a odborné znalosti společnosti Endress+Hauser mohou pomoci k splnění těchto několika provozních imperativů.

Klíčová fakta

90%

Suchost má za následek 5% dodatečnou chybu měření objemu a hmotnosti u tradičních diferenčních tlakoměrů a vírových průtokoměrů a 10% ztracené energie (Obrázek vpravo ukazuje 90% vlhké páry při pohledu skrz průzor, jak se kondenzát pohybuje nahoru po stěně potrubí)

Přesné, spolehlivé měření všech procesních proměnných ©Endress+Hauser
Insights

Přesné, spolehlivé měření všech procesních proměnných

Efektivní využití páry v jakémkoli průmyslovém procesu závisí na přesném měření a sledování několika procesních parametrů.

Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio měřicí instrumentace pro všechny proměnné procesů s párou, jako například průtoku, tlaku, teploty, analýzy a hladiny, a pomáhá tak zaručit, že teplo z páry bude efektivně přenášeno do vašich procesů.

  • Detekujte mokrou páru a měřte suchou frakci s výpočtem hmotnosti a energie páry pomocí vírového průtokoměru Proline Prowirl F 200 se schopností měření více veličin současně
  • Monitorujte přívodní tlak páry pomocí senzorů, jako například Cerabar M PMP51
  • Sledujte přívodní teplotu páry pomocí naší řady robustních navařovacích odporových (Pt100) teploměrů Omnigrad (TR15TH15)
  • Určujte kvalitu kondenzátu pomocí naší řady senzorů zákaluTurbimax nebo pomocí senzorů vodivosti Condumax, abyste s jistotou věděli, zda lze kondenzát opětovně použít za účelem snížení nákladů na chemikálie
Ochrana výměníku tepla a produktu ©Endress+Hauser
Insights

Ochrana výměníku tepla a produktu

Výměníky tepla mohou být náchylné k poškození průrazy, přičemž výsledný přímý kontakt s párou představuje riziko pro personál i produkty.

Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie od společnosti Endress+Hauser nabízejí pokročilou ochranu výměníků tepla i možnost rychlého zásahu v případě jakékoli poruchy.

  • Vyhodnoťte, zda povrchy přenášející tepelnou energii nejsou poškozené, pomocí ověření zákalu kondenzátu prostřednictvím našich senzorů Turbimax
  • Maximalizujte využitelnost technologie a minimalizujte výrobní ztráty díky okamžité detekci případných problémů
  • Kontrolujte suchou frakci páry na přítoku do výměníku tepla pro snížení rizika poškození nebo úplného zničení výměníku tepla vodními rázy
Ověření účinnosti výměníku tepla ©Endress+Hauser
Insights

Ověření účinnosti výměníku tepla

Účinnost výměníku tepla může být snížena nánosy magnetitu nebo jiných materiálů na straně páry a nánosy rozloženého produktu na straně produktu, čímž významně klesá efektivita vynaložených nákladů.

Naše expertíza v předmětném oboru

Endress+Hauser Memograph M nabízí záznamník dat energie a aplikace pro monitoring a vizualizaci spotřeby a energetické účinnosti výměníku tepla v reálném čase.

  • Monitorujte účinnost výměníku tepla v reálném čase
  • Odhalte rychle změny účinnosti výměníku tepla
  • Optimalizujte nápravné zásahy pro maximální výkonnost a spolehlivost výroby
Ověření měření energie
Insights

Ověření měření energie

Klíčovou výzvou pro manažery provozních technologických zařízení je zaručit, aby měření používaná k vyhodnocení účinnosti spotřeby páry byla spolehlivá.

Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí službu ověření měření energie, která kontroluje a potvrzuje správnost měření účinnosti spotřeby páry. Naši techničtí experti jednak zkontrolují veškeré součásti smyčky měření energie a poskytnou jasná doporučení k zvýšení přesnosti měření, jednak provedou kalibraci a ověření vašich polních přístrojů v místě instalace, a to s minimálními nebo zcela žádnými přerušeními vašeho procesu.

  • Spolehněte se na ověřenou přesnost měření páry v rámci celé smyčky měření energie
  • Optimalizujte svou spotřebu a kvalitu páry pro zvýšení výkonnosti výroby
  • Omezte odstávky a zvyšte úroveň bezpečnosti díky včasnému odhalení problémů

Výhody

Důsledné porozumění správě energetických zdrojů a podpůrných technologických zařízení a vašim každodenním výzvám je základním výchozím bodem naší nabídky produktů a služeb pro aplikace s párou. Poskytujeme kompletní portfolio přesné a spolehlivé měřicí instrumentace pro veškeré procesní proměnné v kombinaci se službami a řešeními, které vám zajistí úplnou transparentnost a zaručí shodu s normami stanovujícími požadavky na správu energie a environmentální management. Zvolte si za partnera společnost Endress+Hauser pro bezpečné, nepřerušené, transparentní a efektivní využívání páry.

Klíčová fakta

5 až 15 %

typická úspora spotřeby energie díky obsáhlým řešením pro monitoring energie

Klíčová fakta

Nonstop

provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

Klíčová fakta

> 60

let zkušeností v oboru technologických zařízení

Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Od umožnění bezkonkurenční přesnosti měření spotřeby páry až po podporu při určení nejrelevantnějších klíčových parametrů výkonnosti ‒ společnost Endress+Hauser je vaším ideálním partnerem pro optimální správu využívání páry. Naše obsáhlá řada měřicí instrumentace a monitorovacích systémů zaručí, že pára do vašich procesů dospěje 100% na mezi sytosti pro účinný přenos tepla a optimální bezpečnost provozního vybavení.

  • Získejte záruku přesné hmotnostní a energetické rovnováhy vašeho parního systému prostřednictvím správných měření s in-line kompenzací suché frakce s využitím dvouvodičové technologie
  • Plňte požadavky norem pro správu energie (ISO 50001) a environmentální management (ISO 140001) pomocí instrumentace Endress+Hauser s vestavěnou diagnostikou, ověřením a monitoringem (technologie Heartbeat)
  • Měřte přímo mokrou a suchou páru s kompenzací podle mezinárodních norem (IAPWS-IF97/ASME)
  • Přímé měření mokré a suché páry s kompenzací podle mezinárodních norem IAPWS-IF97/ASME
  • Kontrolujte a zvyšujte účinnost na základě sledování energie předané do procesu

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články