Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa výkonnosti provozních zdrojů pro maximální produktivitu

Monitoring v reálném čase, preventivní údržba a cloudová řešení maximalizují spolehlivost provozních aktiv

Optimalizujte svou správu výkonnosti provozních aktiv preventivní údržbou a cloudovými řešeními

Správa výkonnosti provozních zdrojů je klíčem k produktivitě, dodržování předpisů a specifikací a k provozní využitelnosti v přesném a kompetitivním prostředí farmaceutické výroby. Procesní provozy jsou pod neustálým tlakem na další vývoj a zdokonalování, mnohé z nich jsou však nadále zapouzdřeny v reaktivním přístupu k údržbě, který může vést k nákladným neplánovaným odstávkám. Naše odborné znalosti technologií a procesů umožňují zavádět strategie preventivní údržby pro optimální správu provozních zdrojů a maximální výkonnost farmaceutických výrobních závodů.

Klíčová fakta

1.5%

tržeb z prodeje jsou odhadované náklady na špatné řízení výkonnosti aktiv podle studie společnosti ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy

Rozhodování na základě aktuálních dat ©Endress+Hauser
Insights

Rozhodování na základě aktuálních dat

Procesní provozy se v průběhu času dále vyvíjejí, vybavení se mění a přístroje zastarávají. Sběr dat o provozních zdrojích v rámci instalované báze je proto náročný proces, který se obvykle týká velkého množství míst měření a prvků instrumentace od více různých výrobců, avšak bez těchto aktuálních informací je nemožné zdokonalit procesy údržby.

Naše expertíza v předmětném oboru

Auditní týmy společnosti Endress+Hauser provedou analýzu instalovaných zařízení, při které shromáždí a analyzují veškeré nezbytné informace do podoby podrobné zprávy, na jejímž základě lze přijmout řešení vycházející z aktuálních dat.

  • Ušetřete čas a peníze při sběru dat o provozních zdrojích
  • Zdokonalte správu provozních aktiv na základě podrobné zprávy o kritických prvcích a potenciálních zlepšeních
  • Optimalizujte řízení zastarávání zařízení a zjednodušte standardizaci instrumentace
Vzdálený monitoring v reálném čase a vytváření přehledů ©Endress+Hauser
Insights

Vzdálený monitoring v reálném čase a vytváření přehledů

Diagnostika a řešení chybových kódů přístrojů často vyžaduje zásahy přímo v provozu, které zvyšují náklady a rizika.

Naše expertíza v předmětném oboru

Náš ekosystém pro IIoT Netilion v sobě spojuje aplikace a algoritmy, které data z instrumentace převádějí na informace umožňující přímou reakci. Prostřednictvím naší jednoduché aplikace pro chytré telefony lze vzdáleně monitorovat nainstalované přístroje či diagnostikovat a řešit chybové kódy. Digitální provoz se stává skutečností.

  • Vytvořte digitální dvojčata svých fyzických provozních aktiv pomocí aplikace Scanner za méně než 60 sekund
  • Provádějte analýzy prostřednictvím živého přehledu instalované báze pomocí aplikace Netilion Analytics
  • Identifikujte chybové kódy a získejte jasná doporučení ohledně vyžadovaných akcí prostřednictvím aplikace Netilion Health
Preventivní údržba ©Endress+Hauser
Insights

Preventivní údržba

Většina chyb přístrojů nastane, aniž by je kdo předpovídal, a když k nim dojde, jejich odstranění může vyžadovat nákladnou odstávku provozu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše technologie Heartbeat využívá vestavěné funkce autodiagnostiky, které nepřetržitě monitorují stav přístrojů, a umožňují tak identifikovat trendy a provádět nezbytné zásahy včas a cíleně, než k chybě dojde nebo než bude vyžadována kalibrace.

Zabezpečená data ©Endress+Hauser
Insights

Zabezpečená data

Ve farmaceutickém průmyslu jsou integrita dat i zabezpečení dat zásadně důležité aspekty.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše celá nabídka pro IIoT je certifikována pro zaručení maximální úrovně zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí – naše řešení využívají nejmodernější mechanismy zabezpečení.

  • Šifrujte data pomocí dlouhých kódovacích klíčů (HTTPS/TLS s SHA-256)
  • Spolupracujte s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)
  • Spolehněte se na certifikaci nezávislými organizacemi, s licencí EuroCloud s hodnocením 4 hvězdiček

Výhody

Jestliže se snažíte o optimalizaci své správy výkonnosti provozních aktiv a o maximalizaci spolehlivosti aktiv, společnost Endress+Hauser vám může poskytnout podporu svou expertízou a obsáhlou nabídkou. S inteligentními přístroji, expertními službami a cloudovými řešeními pro údržbu můžete učinit další krok směrem k preventivní údržbě a digitalizaci bez negativního dopadu na bezpečnost a shodu s předpisy.

Klíčová fakta

80%

snížení různorodosti po standardizaci přístrojů na měření teploty na základě IBA u jednoho z našich zákazníků

Klíčová fakta

Až 30 %

provozních aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých

„Vyšší provozní dostupnost technologie, nižší náklady na údržbu a záruka shody s předpisy – IBA vám ulehčuje život, ať jste na pozici provozního manažera, manažera kvality, nebo manažera údržby.“

,
Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Pomůžeme vám optimalizovat vaši správu výkonnosti provozních aktiv tím, že rozšíříme vaše znalosti o provozních zdrojích, a umožníme vám zajistit, aby vaše činnost v rámci údržby přístrojů byly vždy soustředěny efektivně.

  • Analýza instalovaných zařízení pro kompletní přehled o všech fyzických provozních aktivech
  • Inteligentní senzory a cloudová řešení pro IIoT pro aktuální informace o provozních aktivech
  • Schopnosti autodiagnostiky pro preventivní údržbu provozních aktiv
  • Strategie preventivní údržby pro snížení výrobních odstávek a zdokonalenou správu náhradních dílů
  • Monitoring v reálném čase pro cílené zásahy údržby

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články