Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Systém analýzy páry a vody (SWAS) pro lodní kotle

Naše řešení SWAS pro námořní účely pomáhá udržovat kvalitu napájecí vody do kotle, aby se zabránilo korozi, usazování vodního kamene a selhání systému.

SWAS Panel

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Se systémy analýzy páry a vody od společnosti Endress+Hauser pro pomocné kotle pro lodní provoz se spoléháte na osvědčená a robustní řešení pro váš parní cyklus. Nejmodernější měřicí technologie, která je přizpůsobena vašim přesným požadavkům, usnadňuje práci s menšími nároky na údržbu.

Přehled řešení:

K dispozici pro:
Ropný a plynárenský / námořní

Hardware & Software:

  • Příprava vzorku (snížení tlaku/teploty) až do 50 barů/725 psi a 240 °C/464 °F
  • Průtoková sestava
  • Kationtový výměník (volitelné)
  • Kryt, potrubí a ventily (nerezová ocel)
  • Převodník Liquiline
  • Senzory pro pH, celkovou/kationtovou vodivost, rozpuštěný kyslík, zákal (na vyžádání), PAH (na vyžádání)

Servis:

  • Poradenství v oblasti aplikací
  • Řízení projektů, inženýrské práce Instalace a zapojení
  • Kompletní dokumentace: výkresy GA, zapojení a připojení, provozní pokyny a manuál
  • Shoda s vibracemi dle IACS E10
  • Uvedení do provozu Školení v oblasti přístrojů a údržby (provoz a servis)

Navrženo pro specifické podmínky mořského prostředí

Monitorovací systém testovaný na vibrace (dle IACS E10) zaručuje maximální dostupnost kotle a zařízení. Jeho optimalizované portfolio minimalizuje náklady a údržbu. Uživatelsky přívětivé rozhraní vyžaduje málo technických znalostí pro snadnou obsluhu na palubě.

Kompaktní námořní systém SWAS, včetně vysílačů a senzorů, speciálně navržený pro náročné podmínky

Víceparametrové armatury

Pro monitorování všech relevantních parametrů s minimální spotřebou vzorku

Předdefinované řešení

Nejvhodnější měřicí přístroje a design

Připraveno k použití

Standardizované kompaktní řešení s předem smontovanými a kalibrovanými zařízeními

Nejmodernější technologie

Měřicí zařízení s technologií Memosens, Heartbeat a funkcemi prediktivní údržby

Robustní měřicí řešení

Výpočet hodnoty pH a zbývající kapacity kationtové výměny a automatické vypnutí systému, pokud teplota vzorku překročí bezpečnostní limity

Máte zájem o naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.

Hlavní nabídky

/

Máte zájem o naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.

Závěrečné poznámky

Prozkoumejte další řešení