Díky patentované technologii laditelného diodového laserového absorpčního spektroskopie (TDLAS) měří analyzátor plynů SS2100 specifické plyny (H2O, CO2 a H2S) s přesností a zároveň se vyhýbá rušení, které je běžné u tradičních infračervených analyzátorů. Analyzátor SS2100 vyžaduje jen malou údržbu a nepotřebuje rekalibraci ani pravidelnou výměnu dílů.
Analýza plynů: měření hladiny ppb H2O, měření hladiny ppm H2O, H2S a CO2 a měření procentuální (%) hladiny H2S a CO2
Společnost Enapter používá ke stanovení čistoty vyrobeného vodíku optickou analytickou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser. Zjistěte více!
Společnost Borealis monitoruje polypropylen a polyethylen během polymeračních reakcí olefinů v kontinuálně plnících smyčkových reaktorech v chemickém průmyslu.
An advanced gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
1
Analyte and measurement ranges
H2S (Hydrogen Sulfide): 0 to 10 ppmv 0 to 1000 ppmv 0 to 5000 ppmv 0 to 5% volume
Measured variables
Concentration Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
Degree of protection
IP66, Type 4X
Měřicí princip
TDLAS
Product headline
An advanced gas analyzer for moisture (H2O) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
1
Analyte and measurement ranges
H2O (Moisture): 0 to 10 ppmv 0 to 100 ppmv 0 to 50 ppmv 0 to 5000 ppmv
Measured variables
Concentration Moisture Dew Point Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
Degree of protection
IP66, Type 4X
Měřicí princip
TDLAS
Product headline
An advanced gas analyzer for carbon dioxide (CO2) measurement. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
1
Analyte and measurement ranges
CO2 (Carbon Dioxide): 0 to 10 ppmv 0 to 1000 ppmv 0 ppmv to 5000 ppmv 0 to 5% volume 0 to 10% volume 0 to 20% volume
Measured variables
Concentration Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
Degree of protection
IP66, Type 4X
Měřicí princip
TDLAS
Product headline
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) and moisture (H2O), also known as a 2-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
2
Analyte and measurement ranges
H2S (Hydrogen Sulfide): 0 to 10 ppmv (minimum) 0 to 1000 ppmv (maximum) H2O (Moisture): 0 to 100 ppmv (minimum) 0 to 5000 ppmv (maximum)
Measured variables
Concentration Moisture Dew Point Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (H2O) Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request Digital Outputs (H2O): 2, Concentration Alarm, General Fault
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
Degree of protection
IP66, Type 4X
Měřicí princip
TDLAS
Product headline
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide (CO2), also known as a 2-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
2
Analyte and measurement ranges
H2S (Hydrogen Sulfide): 0 to 10 ppmv (minimum) 0 to 1000 ppmv (maximum) CO2 (Carbon Dioxide): 0 to 5000 ppmv 0 to 5% volume 0 to 10% volume 0 to 20% volume
Measured variables
Concentration Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (CO2) Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request Digital Outputs (CO2): 2, Concentration Alarm, General Fault
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
Degree of protection
IP66, Type 4X
Měřicí princip
TDLAS
Product headline
Advanced multi-channel gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S), moisture (H2O), and carbon dioxide (CO2), also known as a 3-Pack. The SS2100 uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
Channels
3
Analyte and measurement ranges
H2S (Hydrogen Sulfide): 0 to 10 ppmv (minimum) 0 to 1000 ppmv (maximum) H2O (Moisture): 0 to 100 ppmv (minimum) 0 to 5000 ppmv (maximum) CO2 (Carbon Dioxide): 0 to 5000 ppmv 0 to 5% volume 0 to 10% volume 0 to 20% volume
Measured variables
Concentration Moisture Dew Point Cell Pressure Cell Temperature
Ambient temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) Optional: -10 to 60°C (14 to 140°F)
Operating pressure range
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass
Power supply
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz, 300W (18 to 24 VDC - optional for electronics only) 3 Amps max at 120 VAC , 1.5 Amps max at 240 VAC
Communication
Analog Output: Four 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load Serial: RS232C and Ethernet (H2S) and RS232C or Ethernet (H2O/CO2) Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII Digital Outputs (H2S): 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active Digital Inputs (H2S): 2, Flow Alarm, Validation Request Digital Outputs (H2O/CO2): 2, Concentration Alarm, General Fault
Housing materials
Electronics: 304 or 316L stainless steel Sample System Enclosure: 304 or 316L stainless steel
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .