Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Bioprocessing Raman spectroscopy calibration and verification kit for the Raman flow assembly

Raman calibration and verification kits

Everything needed to calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process scalability

KRCAL
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Spectral intensity reference

    Calibration Reference Standard

  • Spectral intensity calibration range

    CRS-785: 790.7 to 1074.5 nm

Oblast použití

Raman calibration and verification kits have everything needed to standardize your Raman bioprocess system for lab-to-process scalability. Kits are available for our multi optic (and single-use optic) systems, Raman flow assembly, and Rxn-46 probe, with others to come. Requiring no external power, these tools boost efficiency and reduce downtime via easy field deployment. These kits can be used without affecting sterilization in benchtop or single-use bioreactors or fermenters.

  • Cell culture: glucose, lactate, glutamine, amino acids, cell density, titer and more

  • Fermentation: glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass  and more

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

  • Midstream: analyte monitoring in permeate

Výhody

  • Uses modular hardware to simplify Raman analyzer standardization and verification, contained in a convenient, all-in-one kit

  • Facilitates easy calibration transfer of chemometric models for smooth lab-to-process scalability

  • Offers flexibility to calibrate anytime without impacting your process, which simplifies redundancy and mitigates risk

  • Enables quick instrument calibration and verification, reducing down time

  • Requires no external power for easier deployment in the field

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products