Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přesná a trvanlivá regulace teploty v předehřívačích

Zvyšte efektivitu, snižte emise a šetřete energii při výrobě cementu.

Při výrobě cementu je přesné měření a regulace teploty během fáze předehřívání zásadní pro optimalizaci energetické účinnosti a spolehlivosti procesu. Vysokoteplotní teploměr iTHERM FlameLine TAF16 v kombinaci s dálkovým vysílačem iTEMP TMT142B nabízí robustní řešení pro náročné podmínky cyklonu. Tento pokročilý měřicí systém odolává extrémním teplotám, korozivnímu a abrazivnímu prostředí a zajišťuje dlouhodobou stabilitu a přesnost.

Přesná a trvanlivá regulace teploty v předehřívačích ©Endress+Hauser

Výhody

  • Zrychlení procesu kalcinace

  • Zvýšení propustnosti pece

  • Snížení emisí prachu

  • Úspora energie až 30 % díky předehřevu

Výzva

Při výrobě cementu hraje klíčovou roli přesné a spolehlivé měření teploty. Jedním z nejdůležitějších kroků při výrobě slínku je předehřívání suroviny před jejím vstupem do rotační pece. Surovina se přivádí do cyklonu a předehřívá na teplotu okolo 850 °C (1562 °F). Tento krok předehřívání je velmi důležitý, protože se odhaduje, že ušetří až 30 % celkové spotřeby energie cementárny.

Naše řešení

Vysokoteplotní teploměr iTHERM FlameLine TAF16 s kovovým pláštěm umožňuje zákazníkovi dosáhnout spolehlivých a přesných měření s dlouhodobou stabilitou i přes extrémně náročné procesní podmínky, a to díky svému unikátnímu designu, konstrukci a výrobě. Měřicí bod je doplněn iTEMP TMT142B, který lze použít jako vzdálený indikátor a spolehlivě hlásí signál zpět do řídicího systému.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?